- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Hoogwaardige wielen
- Wielen per draagvermogen
-
Licht Gebruik | < 150 kg
Wielen voor lichte toepassingen
Wiel 100 mm
Het Supratech wiel heeft een diameter van 100 mm en is vervaardigd uit polypropyleen met een loopvlak van thermoplastisch rubber met een breedte van 32 mm. De naaflengte bedraagt 34,9 mm en het asgat heeft een diameter van 12 mm. Het wiel is uitgerust met een rollager en heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals rolkooien, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 125 mm en is vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, zwart loopvlak van 37 mm breed. Het wiel is uitgerust met een rollager en heeft een naaflengte van 48 mm met een asgat van 12 mm diameter. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Puretech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, niet-markerend loopvlak van 35 mm breed en heeft een diameter van 100 mm. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgat van 12 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 75 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 150 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 80 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een identieke loopvlakmateriaal en heeft een diameter van 80 mm, een loopvlakbreedte van 34 mm en een naaflengte van 44,4 mm. De asgatdiameter bedraagt 12,1 mm en het wiel is uitgerust met een glijlager. De dynamische draagkracht is 125 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 250 kg bedraagt. Dit wiel is speciaal ontworpen voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays, waarbij betrouwbare prestaties en duurzaamheid essentieel zijn.
Wiel 80 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een identieke loopvlakmateriaal en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. Dit wiel heeft een diameter van 80 mm, een loopvlakbreedte van 34 mm en een naaflengte van 44,4 mm, met een asgatdiameter van 12 mm voor eenvoudige montage. De dynamische draagkracht bedraagt 125 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 250 kg is. Het wiel is speciaal ontworpen voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 200 mm
Het Maxtech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een geschuimd polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 200 mm met een loopvlakbreedte van 45 mm. De naaflengte bedraagt 53 mm met een asgat van 8 mm diameter en het wiel is uitgerust met precisie kogellagers. De dynamische draagkracht is 70 kg bij een snelheid van 3 km/h en de statische draagkracht bedraagt 140 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 37 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, zwart loopvlak. De naaflengte bedraagt 58 mm met een asgat van 15 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 100 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 200 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 125 mm en is vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, niet-markerend loopvlak van 37 mm breed. De naaflengte bedraagt 58 mm met een asgat van 15 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel biedt een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij 4 km/h en een statische belasting tot 200 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Supratech wiel heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van een loopvlak van thermoplastisch rubber met een breedte van 32 mm. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgat van 12 mm diameter, en het wiel is uitgerust met een rollager. Het wiel heeft een statische belastbaarheid van 160 kg en een dynamische belastbaarheid van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het wiel is vervaardigd uit polypropyleen en is geschikt voor diverse toepassingen zoals rolkooien, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 75 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 75 mm en is voorzien van een loopvlak van massief rubber, niet-markerend met een breedte van 25 mm. De naaflengte bedraagt 26,5 mm met een asgat van 8 mm diameter, en het wiel is uitgerust met een glijlager in een polypropyleen behuizing. De statische belastbaarheid is 120 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 60 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 150 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 150 mm en is voorzien van een loopvlak van massief rubber, niet-markerend met een breedte van 32 mm. De naaflengte bedraagt 36,5 mm met een asgat van 8 mm diameter, en het wiel is uitgerust met precisie kogellagers in een polypropyleen behuizing. De statische belastbaarheid is 160 kg en de dynamische belastbaarheid 80 kg bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 75 mm
Het Duratech heat wiel heeft een diameter van 75 mm en is voorzien van een loopvlak met een breedte van 25 mm, vervaardigd uit materiaal dat identiek is aan het wiel. De naaf heeft een lengte van 26,5 mm met een asgat van 8 mm diameter. Dit wiel beschikt over een glijlager en is vervaardigd uit thermoplastische synthetische materialen die hittebestendig zijn. De statische draagkracht bedraagt 150 kg, terwijl de dynamische draagkracht 75 kg is bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen.
Wiel 75 mm
Het Duratech heat wiel heeft een diameter van 75 mm en een loopvlakbreedte van 25 mm, waarbij het loopvlakmateriaal identiek is aan het wiel. De naaflengte bedraagt 31 mm met een asgat van 8 mm diameter. Dit wiel biedt een statische belastbaarheid van 150 kg en een dynamische belastbaarheid van 75 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het wiel is uitgevoerd met een glijlager en vervaardigd uit thermoplastische synthetische materialen die hittebestendig zijn, waardoor het geschikt is voor toepassingen in verhoogde temperatuuromgevingen.
Wiel 200 mm
Het Puretech air wiel heeft een diameter van 200 mm en is voorzien van een pneumatische band met lijnprofiel met een breedte van 50 mm. De naaflengte bedraagt 58 mm met een asgat van 20 mm diameter. Het wiel is uitgevoerd met een plaatstaal constructie en rollager. De statische belastbaarheid is 150 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 75 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbare prestaties vereist zijn.
Wiel 80 mm
Het Puretech wiel is vervaardigd uit plaatstaal en heeft een diameter van 80 mm met een loopvlak van massief rubber, zwart met een breedte van 20 mm. De naaflengte bedraagt 45,5 mm en de asgat diameter is 8 mm. Het wiel is uitgerust met een rollager en heeft een dynamische draagkracht van 50 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 100 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Puretech wiel is vervaardigd uit plaatstaal en heeft een diameter van 100 mm met een loopvlak van massief rubber, zwart met een breedte van 30 mm. De naaflengte bedraagt 45,5 mm en de asgat diameter is 8 mm. Het wiel is uitgerust met een rollager en heeft een dynamische belastbaarheid van 70 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belastbaarheid van 140 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 125 mm en is vervaardigd uit plaatstaal met een massief rubber, zwart loopvlak van 37 mm breed. Het wiel is uitgerust met een rollager en heeft een asgatdiameter van 8 mm met een naaflengte van 45,5 mm. De dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 75 mm
Het Maxtech wiel is ontworpen voor gebruik in zwenkwielen en biedt betrouwbare prestaties in industriële toepassingen. Dit wiel heeft een diameter van 75 mm met een loopvlakbreedte van 27 mm, terwijl de asgatdiameter 6 mm bedraagt en de naaflengte 27 mm is. De dynamische draagkracht bedraagt 60 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat zorgt voor stabiele beweging onder belasting. Voor stationaire toepassingen biedt het wiel een statische draagkracht van 120 kg, waardoor het geschikt is voor zware uitrusting en machines.
Wiel 50 mm
Het Maxtech wiel is ontworpen voor gebruik in zwenkwielen en biedt betrouwbare prestaties in industriële toepassingen. Dit wiel heeft een diameter van 50 mm en een loopvlakbreedte van 19,5 mm, met een asgatdiameter van 6 mm en een naaflengte van 22,6 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 80 kg is. Deze specificaties maken het wiel geschikt voor lichte tot middelzware transporttoepassingen waar compacte afmetingen en adequate draagcapaciteit vereist zijn.
Wiel 100 mm
Het Maxtech wiel is ontworpen voor gebruik in zwenkwielen en biedt betrouwbare prestaties in industriële toepassingen. Dit wiel heeft een diameter van 100 mm met een loopvlakbreedte van 25 mm, terwijl de asgatdiameter 6 mm bedraagt en de naaflengte 27 mm is. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 70 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat zorgt voor stabiele beweging onder belasting. Voor statische toepassingen kan het wiel een maximaal gewicht van 140 kg dragen, waardoor het geschikt is voor diverse industriële transportoplossingen.
Wiel 400 mm
Het Maxtech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een geschuimd polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 400 mm met een loopvlakbreedte van 90 mm. De naaflengte bedraagt 129 mm met een asgat van 10 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 145 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 290 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 200 mm
Het Maxtech wiel is vervaardigd uit plaatstaal en heeft een diameter van 200 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm uit geschuimd polyurethaan. De naaflengte bedraagt 50 mm met een asgat van 20 mm diameter, uitgerust met precisie kogellagers. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 75 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 150 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw, transportapparatuur, werkbanken en steigers.
Wiel 260 mm
Het Maxtech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een geschuimd polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 260 mm met een loopvlakbreedte van 75 mm. De naaflengte bedraagt 74 mm met een asgat van 20 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 75 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 150 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 260 mm
Het Maxtech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een geschuimde polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 260 mm met een loopvlakbreedte van 75 mm. De naaflengte bedraagt 74 mm met een asgat van 25 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 75 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 150 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw, transportapparatuur en werkbanken.
Voordelen van Light Duty Wheels
Lichte wielen zijn bedoeld voor toepassingen met een bescheiden belasting van maximaal 150 kg per wiel. Ze zorgen voor stabiel, soepel rollen waar geen zware capaciteit vereist is, zonder dat dit ten koste gaat van de controle of de levensduur. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende materialen, loopvlakprofielen, diameters, naven, boringen en lagertypes en kunnen worden aangepast aan de vloeromstandigheden, omgevingsfactoren en de behoeften van uw toepassing. Voor de beste resultaten moet u het wiel koppelen aan een geschikte zwenkwielbehuizing om de gewenste belasting en stabiliteit te bereiken. De lichte wielen van TENTE bieden verschillende belangrijke voordelen:
Wendbare, nauwkeurige manoeuvreerbaarheid — ontworpen voor eenvoudige bediening, ondersteunen lichte zwenkwielen soepele richtingsveranderingen en gecontroleerde bewegingen in krappe ruimtes of bij veelvuldige herpositionering. Dit maakt dagelijkse taken sneller en voorspelbaarder.
Ergonomische prestaties — Met het juiste lagerpakket en de juiste diameter blijven de start- en rolkrachten laag, wat een betere duw-/trek-ergonomie ondersteunt en de vermoeidheid van de machinist tijdens lange diensten vermindert.
Rolgedrag op maat van uw vloer — Kies samenstellingen zoals thermoplastisch rubber, polypropyleen of polyurethaan en de juiste profielgeometrie om een evenwicht te vinden tussen lage rolweerstand, geluidsniveaus en vloerbescherming. De juiste diameter en breedte verfijnen de stabiliteit en rijkwaliteit verder.
Soorten lichte wielen
Kunststof wielen voor licht gebruik
Lichte kunststof wielen zijn ideaal als u een laag gewicht, een corrosievrije constructie en efficiënt rollen op gladde, harde vloeren nodig hebt. Wiellichamen van polypropyleen houden de uitrusting wendbaar en zuinig, terwijl het hardere loopvlak zorgt voor eenvoudige startkrachten — het beste wanneer vloerbescherming en geluid ondergeschikt zijn aan manoeuvreerbaarheid. Een representatief product zijn onze POO-wielen. Deze wielen zijn volledig gemaakt van polypropyleen en hebben een glijlager. De lichte kunststofwielen van POO zijn verkrijgbaar in varianten met een wieldiameter van 65 mm, 75 mm, 80 mm en 100 mm en kunnen, afhankelijk van hun grootte, lasten tot 140 kg per wiel aan, terwijl versies met een wieldiameter van 125 mm nog hogere belastingen aankunnen.
Rubberen wielen voor licht gebruik
Lichte rubberen wielen zijn ontworpen om betrouwbare mobiliteit te bieden in een breed scala aan omgevingen. Door de hardheid van het loopvlak af te stemmen op het vloertype, kunt u de rolinspanning laag houden met behoud van de oppervlakteafwerking — ideaal voor veelvuldige bewegingen en betrouwbaar dagelijks onderhoud. De grip is afhankelijk van de samenstelling: zachtere rubbers zorgen voor een betere hechting en helpen bij het verminderen van slippen op gladde of licht oneffen vloeren, terwijl hardere mengsels een lagere rolweerstand en eenvoudigere startkrachten bevorderen. Waar vloerbescherming en een stillere werking voorop staan, passen lichte rubberen wielen met zacht loopvlak op polypropyleen in het midden uitstekend. Binnen onze selectie onderscheiden PIO-wielen zich als een opmerkelijk voorbeeld. Deze wielen combineren een polypropyleen wielbehuizing met een stevig rubberen loopvlak dat geen strepen achterlaat en een glijlager.
Toepassingsgebieden voor lichte wielen
Zwenkwielen voor licht gebruik worden overal gebruikt waar apparatuur baat heeft bij soepele, gecontroleerde bewegingen bij lagere belasting. Typische toepassingen zijn onder meer winkelwagens, winkelinrichtingen en mobiele displays; apparatuur voor de gezondheidszorg zoals anesthesiekarren, medicijnkarren en verpleegbedden; lichtere industriële en werkplaatsuitrusting, waaronder productie- en platformwagens, gereedschapskasten en werkbanken; en logistieke apparatuur zoals rolkooien en kleinere transportkarren. Door het wielmateriaal en de diameter te selecteren die passen bij de vloer en de bedrijfscyclus, kunt u de rolinspanning, het geluid en de oppervlaktebescherming in evenwicht houden — bijvoorbeeld door hardere loopvlakken te combineren met zachte vloeren en zachtere loopvlakken met harde vloeren om het gewenste hanterings- en onderhoudsprofiel te bereiken.