Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Maxtech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een geschuimd polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 200 mm met een loopvlakbreedte van 45 mm. De naaflengte bedraagt 53 mm met een asgat van 8 mm diameter en het wiel is uitgerust met precisie kogellagers. De dynamische draagkracht is 70 kg bij een snelheid van 3 km/h en de statische draagkracht bedraagt 140 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw, transportapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
PNP200x45-Ø8 MS
EAN
4031582320640
Core attributes
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h
70 kg
Statisch draagvermogen
140 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,56 kg
Productnaam
Maxtech
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
70 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Geschuimd
Diameter Asgat
8 mm
Naaflengte
53 mm
Breedte Loopvlak
45 mm
Diameter
200 mm
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen