Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

Hoogwaardige wielen

Kies wielen die lang meegaan: hoogwaardige TENTE-wielen bieden soepele, vloervriendelijke mobiliteit, lage rolweerstand en robuuste materialen voor betrouwbare prestaties in uw toepassingen.
Hoogwaardige wielen

Onze series

Omikron
Super heavy duty industrial castors for extreme high loads.
Kenmerken
Wieldiameter: 300 - 300 mm
Draagvermogen: Extreme Heavy Duty | > 1.500 kg kg
Totale hoogte: 370 - 370 mm
Omikron twin
Super heavy duty twin-wheel castors for extreme high loads.
Kenmerken
Wieldiameter: 25.00 - 50.00 mm
Draagvermogen: 400 - 22500 kg
Totale hoogte: 180 - 610 mm
Kappa
Heavy duty industrial castors.

Kenmerken
Wieldiameter: 25.00 - 50.00 mm
Draagvermogen: 400 - 22500 kg
Totale hoogte: 180 - 610 mm
Agila
The Agila swivel castor has a threaded stem with a hexagon neck (top) fitting
Kenmerken
Wieldiameter: 75 - 150 mm
Draagvermogen: Light Duty | < 150 kg kg
Totale hoogte: 103 - 188 mm
Filter
Actieve filters: