Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech wiel heeft een diameter van 82 mm en is voorzien van een loopvlak van polypropyleen, zacht met een breedte van 96 mm. Dit wiel biedt een statische draagkracht van 1500 kg en een dynamische draagkracht van 750 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het materiaal van de wielkern is niet gedefinieerd, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse toepassingen waar betrouwbare draagcapaciteit en mobiliteit vereist zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
RK.ETP082x96-Ø52x14
EAN
4031582330656
Core attributes
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h
750 kg
Statisch draagvermogen
1500 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Productnaam
Novatech
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Niet gedefinieerd
Materiaal loopvlak
Polypropyleen, zacht
Diameter Kogellager
52 mm
Breedte Kogellager
14 mm
Breedte Loopvlak
96 mm
Diameter
82 mm
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
Soepel glijden
Polypropyleen glijvlak voor zachte vloeren en teflon glijvlak voor harde vloeren