- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Accessoires voor Mobiliteitsoplossingen
-
Meubel-inbouwarmaturen
Insteekmontage voor Meubel wielen
Accessoire
Dit accessoire met kraagpen met U-vormige plaat heeft een totale hoogte van 8 mm en weegt 0,04 kg. De plaat meet 40 mm in lengte en 17 mm in breedte. Het accessoire biedt een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 80 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen waarbij betrouwbare bevestiging en belastbaarheid vereist zijn.
Accessoire
Dit accessoire met kraagpen met U-vormige plaat heeft een totale hoogte van 8 mm en beschikt over een plaat met afmetingen van 40 mm lengte en 27 mm breedte. Het accessoire biedt een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 80 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen waarbij betrouwbare belastbaarheid vereist is.
Accessoire
Dit accessoire met kraagpen met L-vormige plaat heeft een totale hoogte van 8 mm en is ontworpen voor professionele toepassingen. De plaat meet 40 mm in lengte en 17 mm in breedte, wat zorgt voor een stabiele bevestiging. Het accessoire biedt een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 80 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële en commerciële toepassingen waar betrouwbare prestaties vereist zijn.
Accessoire
Dit accessoire met kraagpen met L-vormige plaat heeft een totale hoogte van 8 mm en is ontworpen voor professionele toepassingen. De plaat meet 40 mm in lengte en 25 mm in breedte, wat zorgt voor een stabiele bevestiging. Het accessoire biedt een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 80 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële en commerciële wieltoepassingen.
Accessoire
Dit accessoire met kraagpen met L-vormige plaat heeft een totale hoogte van 8 mm en is ontworpen voor professionele toepassingen. De bevestigingsplaat meet 40 mm in lengte en 27 mm in breedte, wat zorgt voor een stabiele montage. Het accessoire biedt een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting van maximaal 80 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële en commerciële gebruiksdoeleinden.
Accessoire
Dit accessoire met draadbout met zeshoekige hals, bovenkant is speciaal ontworpen voor wieltoepassingen en biedt een totale hoogte van 6 mm bij een gewicht van slechts 0,02 kg. Het product levert uitstekende prestaties met een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 80 kg, waardoor het ideaal is voor diverse industriële en commerciële toepassingen.
Accessoire
Dit accessoire met draadbout bevestiging heeft een totale hoogte van 3,5 mm en weegt slechts 0,02 kg, waardoor het een lichtgewicht toevoeging vormt voor wielstellen. Het accessoire biedt een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 80 kg, wat zorgt voor betrouwbare prestaties in verschillende toepassingen waar wielstellen worden gebruikt.
Accessoire
Deze accessoire voor zwenkwielen is uitgevoerd als kraagpen met U-vormige plaat en biedt een betrouwbare bevestigingsoplossing voor industriële toepassingen. De compacte constructie heeft een totale hoogte van 8 mm en een gewicht van slechts 0,02 kg, waardoor het geschikt is voor lichte tot middelzware belastingen. De U-vormige plaat meet 40 mm in de lengte en 15 mm in de breedte, wat zorgt voor een stabiele montage.
Accessoire
Deze montageplaat is een accessoire voor wielen en rollen, uitgerust met een kraagpen met U-vormige plaat bevestigingssysteem. De plaat heeft afmetingen van 40 mm lengte en 20 mm breedte, met een totale hoogte van 8 mm. Het accessoire biedt een statische belastbaarheid van 80 kg en een dynamische belastbaarheid van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h. Met een gewicht van slechts 0,03 kg is deze montageplaat een lichtgewicht oplossing voor bevestigingsdoeleinden.
Accessoire
Deze kraagpen met U-vormige plaat is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor zwenkwielen en biedt een betrouwbare bevestigingsoplossing met uitstekende belastbaarheid. Het product heeft een totale hoogte van 8 mm en beschikt over een compacte plaat met afmetingen van 40 mm lengte en 18 mm breedte. De dynamische draagkracht bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belasting tot 80 kg kan bedragen.
Accessoire
Deze montageplaat is een accessoire voor wielen en beschikt over een kraagpen met U-vormige plaat bevestiging. De plaat heeft afmetingen van 40 mm lengte en 21 mm breedte, met een totale hoogte van 8 mm. Het accessoire weegt 0,03 kg en biedt een statische belastbaarheid van 80 kg en een dynamische belastbaarheid van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen.
Accessoire
De Lumina accessoire is een hoogwaardige draadbout met een totale hoogte van 3,5 mm, speciaal ontwikkeld voor wieltoepassingen. Dit precisie-onderdeel biedt uitstekende prestaties met een statische belastbaarheid van 80 kg en een dynamische belastbaarheid van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het ideaal is voor diverse industriële en commerciële toepassingen waar betrouwbare wielbevestiging vereist is.
Accessoire
Dit accessoire met draadbout met zeshoekige hals, bovenkant is speciaal ontworpen voor wieltoepassingen en biedt een totale hoogte van 9 mm bij een gewicht van slechts 0,07 kg. Het product levert uitstekende prestaties met een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 200 kg, waardoor het ideaal is voor diverse industriële en commerciële toepassingen.
Accessoire
Dit accessoire met draadbout met zeshoekige hals, bovenkant is speciaal ontworpen voor gebruik met wielen en heeft een totale hoogte van 6 mm. Het accessoire weegt slechts 0,03 kg en biedt uitstekende prestaties met een dynamische draagcapaciteit van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 100 kg, waardoor het ideaal is voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbare bevestiging vereist is.
Accessoire
De Lumina is een accessoire met kraagpen met gripring, met kraag bevestiging die speciaal is ontworpen voor wieltoepassingen. Dit compacte onderdeel heeft een totale hoogte van 4,5 mm en weegt slechts 0,04 kg, waardoor het ideaal is voor lichtgewicht toepassingen. De Lumina biedt uitstekende prestaties met een dynamische draagcapaciteit van 60 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 120 kg.
Accessoire 400 mm
Dit accessoire voor zwenkwielen is uitgerust met een vierkante plaat als bevestigingstype, wat zorgt voor een stabiele en betrouwbare montage op verschillende ondergronden. De vierkante plaat biedt een optimale verdeling van de belasting en garandeert een duurzame verbinding tussen het zwenkwiel en de bevestigingsconstructie. Deze configuratie is ideaal voor toepassingen waar een stevige en permanente bevestiging vereist is.