Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

Accessoires voor Mobiliteitsoplossingen

Maak uw opstelling compleet met TENTE mobility solution accessoires: hulzen, insteekbevestigingen, meubelglijders, voetbescherming en meer voor eenvoudige integratie en een lange, betrouwbare levensduur.
Accessoires voor Mobiliteitsoplossingen

Onze series

Omikron
Super heavy duty industrial castors for extreme high loads.
Kenmerken
Wieldiameter: 300 - 300 mm
Draagvermogen: Extreme Heavy Duty | > 1.500 kg kg
Totale hoogte: 370 - 370 mm
Omikron twin
Super heavy duty twin-wheel castors for extreme high loads.
Kenmerken
Wieldiameter: 25.00 - 50.00 mm
Draagvermogen: 400 - 22500 kg
Totale hoogte: 180 - 610 mm
Kappa
Heavy duty industrial castors.

Kenmerken
Wieldiameter: 25.00 - 50.00 mm
Draagvermogen: 400 - 22500 kg
Totale hoogte: 180 - 610 mm
Agila
The Agila swivel castor has a threaded stem with a hexagon neck (top) fitting
Kenmerken
Wieldiameter: 75 - 150 mm
Draagvermogen: Light Duty | < 150 kg kg
Totale hoogte: 103 - 188 mm
Filter
Actieve filters: