- Home
- Industrie
- Industrie
- Autonome mobiliteit
-
AMR-systemen
Wielen voor AMR-systemen
Wiel 250 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit gietijzer en heeft een diameter van 250 mm met een loopvlak van gegoten polyurethaan met een breedte van 75 mm. Dit wiellichaam is speciaal ontwikkeld voor zwaarbelaste toepassingen in diverse industrieën, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, machinebouw en zware AGV-systemen, evenals voor heftrucks, transportapparatuur en productiewagens.
Wiel 230 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit gietijzer en heeft een diameter van 230 mm met een loopvlak van gegoten polyurethaan met een breedte van 82 mm. Dit wiellichaam is speciaal ontwikkeld voor zwaarbelaste toepassingen in diverse industrieën zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw, zware AGV-systemen, heftrucks, geautomatiseerde shuttlesystemen, AMR-systemen en transportapparatuur voor productie- en platformwagens.
Wiel 250 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit gietijzer en heeft een diameter van 250 mm met een loopvlak van 80 mm breed uit gegoten polyurethaan. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, zware AGV-systemen, machinebouw, transportapparatuur en vele andere industriële applicaties waar betrouwbaarheid en duurzaamheid vereist zijn.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 32 mm. De wielconstructie bestaat uit zink gegoten materiaal en is uitgerust met precisie kogellagers roestvrij. Het wiel heeft een asgatdiameter van 8 mm en een naaflengte van 35,5 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg is, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 150 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 150 mm en is voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 32 mm. De wielconstructie bestaat uit zink gegoten materiaal en is uitgerust met precisie kogellagers roestvrij voor optimale prestaties. Het wiel heeft een asgatdiameter van 8 mm en een naaflengte van 35,5 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg is, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen.
Wiel 200 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit gietijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 200 mm, een loopvlakbreedte van 80 mm en een naaflengte van 90 mm, waarbij de asgatdiameter 25 mm bedraagt. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en biedt een dynamische draagkracht van 1680 kg bij 4 km/h en 1400 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 3360 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals zware AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM en transportapparatuur.
Wiel 160 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 160 mm en is voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 50 mm op een aluminium wiellichaam. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgat van 20 mm diameter en het wiel is uitgerust met precisie kogellagers. De dynamische draagkracht is 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 700 kg bedraagt, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak van 50 mm breed. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgat van 25 mm diameter. Het wiel heeft een statische belastbaarheid van 600 kg en een dynamische belastbaarheid van 240 kg bij 6 km/h of 300 kg bij 4 km/h. De constructie bestaat uit aluminium met precisie kogellagers en is geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 95 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 95 mm en is uitgerust met een 40 mm brede loopvlak van polyurethaan, gegoten materiaal. De naaflengte bedraagt 45 mm met een asgatdiameter van 20 mm, en het wiel is voorzien van precisie kogellagers in een staal, ijzer constructie. De statische draagkracht is 800 kg, terwijl de dynamische draagkracht 400 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel is vervaardigd uit polyamide met een elastische band, zwarte, gevulkaniseerde loopvlak en beschikt over een rollager. Dit wiel heeft een diameter van 125 mm, een loopvlakbreedte van 40 mm, een asgatdiameter van 15 mm en een naaflengte van 58 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 250 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 500 kg is. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak van 40 mm breed. De naaflengte bedraagt 58 mm met een asgat van 15 mm diameter, en het wiel beschikt over een rollager in een polyamide wiellichaam. De statische belastbaarheid is 500 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 250 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak van 34 mm breed. De naaflengte bedraagt 45 mm met een asgat van 8,3 mm diameter, en het wiel beschikt over precisie kogellagers in een polyamide wiellichaam. De statische belastbaarheid is 320 kg en de dynamische belastbaarheid 160 kg bij 4 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, machinebouw, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 150 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit aluminium met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 150 mm, een loopvlakbreedte van 50 mm en een naaflengte van 60 mm, waarbij de asgatdiameter 20 mm bedraagt. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en biedt een statische belastbaarheid van 1000 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h bedraagt, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM en transportapparatuur.
Wiel 150 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 150 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit polyurethaan, gegoten materiaal met een aluminium body en precisie kogellagers. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 25 mm. Dit wiel biedt een statische belastbaarheid van 1000 kg en dynamische belastbaarheden van 400 kg bij 6 km/h en 500 kg bij 4 km/h, geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en zware AGV-systemen.
Wiel 250 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit gietijzer met een diameter van 250 mm en een loopvlak van gegoten polyurethaan met een breedte van 50 mm. De naaflengte bedraagt 62 mm met een asgat van 25 mm diameter, uitgerust met precisie kogellagers. De dynamische draagkracht is 1440 kg bij 4 km/h en 1200 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 2880 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zware AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM, lucht- en ruimtevaartindustrie en medische apparatuur.
Wiel 82 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 70 mm breed en heeft een diameter van 82 mm, een naaflengte van 75 mm en een asgatdiameter van 17 mm. Dit wiel is uitgerust met afgedichte precisie kogellagers en biedt een dynamische draagkracht van 700 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 1400 kg. Het wordt toegepast in diverse industrieën zoals lucht- en ruimtevaart, AMR-systemen, automotive OEM, medische apparatuur, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 140 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 140 mm en is voorzien van een gegoten polyurethaan loopvlak met een breedte van 60 mm. De naaflengte bedraagt 65 mm met een asgat van 12 mm diameter. Dit wiel biedt een statische draagkracht van 1400 kg en een dynamische draagkracht van 700 kg bij een snelheid van 3 km/h. De constructie bestaat uit gietijzer en is uitgerust met afgedichte precisie kogellagers voor optimale prestaties in diverse industriële toepassingen.
Wiel 75 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 75 mm, een loopvlakbreedte van 50 mm, een asgatdiameter van 25 mm en een naaflengte van 50 mm. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en heeft een dynamische draagkracht van 550 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 1100 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM en transportapparatuur.
Wiel 140 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 140 mm en is uitgerust met een 50 mm brede loopvlak van gegoten polyurethaan op een gietijzeren wiellichaam. De naaf heeft een lengte van 55 mm met een asgat van 20 mm diameter en is voorzien van afgedichte precisie kogellagers. Dit wiel biedt een statische belastbaarheid van 1260 kg en een dynamische belastbaarheid van 630 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, zware AGV-systemen, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 300 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 300 mm en is uitgerust met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak van 55 mm breed. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 25 mm. Het aluminium wiellichaam is voorzien van precisie kogellagers en heeft een statische belastbaarheid van 1200 kg. De dynamische belastbaarheid is 480 kg bij 6 km/h en 600 kg bij 4 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 85 mm en is uitgerust met een 90 mm brede loopvlak van polyurethaan, gegoten materiaal. De naaf heeft een lengte van 90 mm met een asgat van 17 mm diameter, en het wiel is voorzien van precisie kogellagers in een stalen, ijzeren behuizing. De statische draagkracht bedraagt 1600 kg, terwijl de dynamische draagkracht 800 kg is bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, zware AGV-systemen, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 85 mm en is uitgerust met een gegoten polyurethaan loopvlak met een breedte van 85 mm. De naaf heeft een lengte van 95 mm met een asgat van 20 mm diameter. Het wiel beschikt over afgedichte precisie kogellagers en een constructie van staal en ijzer. De statische belastbaarheid bedraagt 1600 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 800 kg is bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm, vervaardigd uit polyurethaan, gegoten materiaal met een stalen, ijzeren constructie. De naaflengte bedraagt 85 mm met een asgat van 12 mm diameter, uitgerust met precisie kogellagers afgedicht. Dit wiel biedt een statische draagkracht van 1600 kg en een dynamische draagkracht van 800 kg bij een snelheid van 3 km/h, geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit aluminium met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 125 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm. De naaflengte bedraagt 54 mm en het wiel is voorzien van boren met sleutelgat met een asgat van 17 mm diameter. De dynamische draagkracht is 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1000 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM, medische apparatuur en transportapparatuur.