- Home
- Industrie
- Levensstijl
- Meubels en design
-
Bureaustoelen
Bureaustoelwielen
Wielen met Lastafhankelijke rem 50 mm
De Lumina wielen met lastafhankelijke rem zijn uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag bevestigingssysteem voor optimale montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig zink-die-casting/aluminium materiaal en beschikt over een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 59 mm bieden deze wielen een dynamische belastbaarheid van 40 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 80 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair.
Wielen met Lastafhankelijke rem 65 mm
De Anika wielen met lastafhankelijke rem zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten loopvlak dat uitstekende grip en duurzaamheid biedt. Het wiel heeft een diameter van 65 mm en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor betrouwbare werking. De totale hoogte van de constructie bedraagt 67 mm, wat zorgt voor een compacte bouwvorm die geschikt is voor diverse toepassingen waar ruimtebesparing belangrijk is.
Wielen met Lastafhankelijke rem 50 mm
De Lumina wielen met lastafhankelijke rem zijn uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag bevestigingssysteem voor betrouwbare montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is gemaakt van polypropyleen, elektrisch geleidend materiaal, waarbij het loopvlak identiek aan wiel is uitgevoerd. De wiellagers zijn uitgevoerd als glijlager met afstandsbuis voor optimale prestaties. De totale hoogte van het wiel bedraagt 61 mm. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen, waar betrouwbare mobiliteit en lastafhankelijke remfunctionaliteit essentieel zijn.
Wielen 50 mm
De Linea load wielen zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenklager, wat zorgt voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 50 mm en de totale hoogte is 50,5 mm. De dynamische belastbaarheid is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, computers op wielen, dialysewagens, meubels, mediameubels, bureaustoelen, kantoormeubilair en patiëntenliften.
Wielen met Wielslot 50 mm
De Linea load wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenklager, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 50 mm bieden deze compacte wielen een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze veelzijdige wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, computers op wielen, dialysewagens, meubels, mediameubels, bureaustoelen, kantoormeubilair en patiëntenliften.
Wielen 50 mm
De Linea load wielen zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenklager, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 50 mm en de totale hoogte van het wiel is 50,5 mm. Het dynamische draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, computers op wielen, dialysewagens, meubels, mediameubels, bureaustoelen, kantoormeubilair en patiëntenliften.
Wielen 50 mm
De Linea load wielen zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenklager, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide corpus met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 50,5 mm biedt dit compacte wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg is. Deze wielen zijn ideaal voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, computers op wielen, dialysewagens, meubels, mediameubels, bureaustoelen, kantoormeubilair en patiëntenliften.
Wielen met Wielslot 50 mm
De Linea load wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 50 mm bieden deze wielen een compacte oplossing. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg is. Deze wielen zijn ideaal voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, computers op wielen, dialysewagens, meubels, mediameubels, bureaustoelen, kantoormeubilair en patiëntenliften.
Wielen met Wielslot 50,5 mm
De Linea load wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor het draaipunt, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 50,5 mm en een totale hoogte van 50,5 mm bieden deze wielen een compacte oplossing. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg is. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, computers op wielen, dialysewagens, meubels, mediameubels, bureaustoelen, kantoormeubilair en patiëntenliften.