Wielen met Lastafhankelijke rem 65 mm
Anika
EAN:
4031582437782
Productnummer:
5923UAI065L51-10 Dom18
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Anika wielen met lastafhankelijke rem zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
De Anika wielen met lastafhankelijke rem zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten loopvlak dat uitstekende grip en duurzaamheid biedt. Het wiel heeft een diameter van 65 mm en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor betrouwbare werking. De totale hoogte van de constructie bedraagt 67 mm, wat zorgt voor een compacte bouwvorm die geschikt is voor diverse toepassingen waar ruimtebesparing belangrijk is.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Interzum Award
Interzum Award
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
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect