- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Hoogwaardige zwenkwielen
-
Wielen op draagvermogen
Wielen op draagvermogen
Vast Wielen 100 mm
Het Alpha vast wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een robuuste behuizing vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor optimale duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, zwart loopvlak en is voorzien van een glijlager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 75 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 150 kg bereikt. Dit veelzijdige wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Vast Wielen 100 mm
Het Agila vast wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. Het wiel beschikt over een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 135 mm biedt dit wiel optimale prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg is. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen 75 mm
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een vierkante plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 75 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 150 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Vast Wielen 100 mm
De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor optimale duurzaamheid. Het wiel is volledig uitgevoerd in polyamide, waarbij zowel het wiellichaam als het loopvlak uit identiek materiaal bestaan, en is voorzien van een glijlager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belasting tot 400 kg. Deze veelzijdige wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen 100 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een robuuste behuizing van staalplaat, zwaar met twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is voorzien van een glijlager, waarbij de wieldiameter 100 mm bedraagt. De totale hoogte van het wiel is 128 mm. De dynamische belastbaarheid bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 400 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen 100 mm
De Agila wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is uitgerust met een glijlager, met een diameter van 100 mm. De totale hoogte bedraagt 135 mm. De dynamische draagkracht is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Vast Wielen 100 mm
De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel heeft een polyamide constructie waarbij het loopvlak identiek aan wiel materiaal is, ondersteund door een glijlager systeem voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm biedt dit wiel een totale hoogte van 128 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg bereikt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen 75 mm
Het Agila wiel is een hoogwaardig zwenkwiel met boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager voor soepele rotatie. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 75 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 150 kg. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 250 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 500 kg is. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productiewagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor soepele rolling. Met een wieldiameter van 125 mm en totale hoogte van 160 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen met Totale vergrendeling 75 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor soepele rolbeweging. Met een wieldiameter van 75 mm bereikt het wiel een totale hoogte van 100 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 75 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 150 kg is. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen 125 mm
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en totale hoogte van 160 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 200 kg. Het product is geschikt voor diverse professionele omgevingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays.
Wielen 80 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een massief rubber, zwart loopvlak en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare prestaties. Met een diameter van 80 mm en een totale hoogte van 108 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij 4 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen 160 mm
De Alpha stainless wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en beschikt over twee balraces voor het draaipunt, wat zorgt voor soepele en duurzame beweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een rollager van roestvrij staal voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 400 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 800 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Alpha is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte van het wiel is 155 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 400 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Vast Wielen 100 mm
De Agila vast wielen zijn ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit voor optimale duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met een glijlager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 135 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 80 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 160 kg. Deze wielen zijn ideaal voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays waar elektrische geleidbaarheid vereist is.
Wielen 125 mm
Het Zeta wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 300 kg bij 4 km/h en 240 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 600 kg bereikt. Dit wiel is ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Wielen 75 mm
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een vierkante plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor optimale zwenkbaarheid. Het wiel heeft een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is voorzien van een glijlager. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 75 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 150 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Vast Wielen 100 mm
De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van een rollager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 160 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 320 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Vast Wielen 125 mm
Het Alpha vast wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een robuuste behuizing van zwaar staalplaat. Het wiel heeft een wiellichaam van polypropyleen met een loopvlak van thermoplastisch rubber en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel uitstekende stabiliteit. De dynamische draagkracht bedraagt 180 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 360 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen 75 mm
Het Agila wiel is een hoogwaardig zwenkwiel met boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 75 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 150 kg. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen 125 mm
De Agila wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en totale hoogte van 160 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met conisch kogellager voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte van het wiel is 160 mm. De dynamische draagkracht is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en precisie kogellagers voor soepele rolprestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en totale hoogte van 135 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.