Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Alpha vast wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een robuuste behuizing vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor optimale duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, zwart loopvlak en is voorzien van een glijlager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 75 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 150 kg bereikt. Dit veelzijdige wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3478PVO100P62
EAN
4031582306712
S4-materiaalnummer
990027123
Core attributes
Type
Vast Wielen
Totale breedte
85 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
75 kg
Statisch draagvermogen
150 kg
Totale hoogte
128 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,43 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
9 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
60 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
77 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
77 mm
Lengte plaat
103 mm
Breedte plaat
85 mm
Housing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Twee balraces
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
80 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Massief rubber, zwart
Breedte Loopvlak
35 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
35 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Glijlager
Wielkleur
Grafietzwart (RAL9011)
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
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 100 mm
Wielen 100 mm
Alpha
3470PVO100P62

Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een wiellichaam van polypropyleen met een massief rubber, zwart loopvlak en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare werking. Met een diameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 75 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 150 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Alpha
3477PVO100P62

Het Alpha wiel met totale vergrendeling is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met massief rubber zwart loopvlak en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 75 kg bij 4 km/h en een statische belasting tot 150 kg. Het product is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, cleanroomtechnologie, brandbestrijding, machinebouw, postlogistiek, productiewagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg