Wielen 75 mm
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een vierkante plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 75 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 150 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen 100 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een robuuste behuizing van staalplaat, zwaar met twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is voorzien van een glijlager, waarbij de wieldiameter 100 mm bedraagt. De totale hoogte van het wiel is 128 mm. De dynamische belastbaarheid bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 400 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen 100 mm
De Agila wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is uitgerust met een glijlager, met een diameter van 100 mm. De totale hoogte bedraagt 135 mm. De dynamische draagkracht is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen 75 mm
Het Agila wiel is een hoogwaardig zwenkwiel met boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager voor soepele rotatie. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 75 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 150 kg. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen 125 mm
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en totale hoogte van 160 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 200 kg. Het product is geschikt voor diverse professionele omgevingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays.
Wielen 80 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een massief rubber, zwart loopvlak en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare prestaties. Met een diameter van 80 mm en een totale hoogte van 108 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij 4 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen 160 mm
De Alpha stainless wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en beschikt over twee balraces voor het draaipunt, wat zorgt voor soepele en duurzame beweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een rollager van roestvrij staal voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 400 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 800 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Wielen 125 mm
Het Zeta wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 300 kg bij 4 km/h en 240 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 600 kg bereikt. Dit wiel is ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Wielen 75 mm
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een vierkante plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor optimale zwenkbaarheid. Het wiel heeft een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is voorzien van een glijlager. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 75 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 150 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen 75 mm
Het Agila wiel is een hoogwaardig zwenkwiel met boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 75 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 150 kg. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen 125 mm
De Agila wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en totale hoogte van 160 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen 200 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, zwart loopvlak en is uitgerust met een glijlager. De wieldiameter bedraagt 200 mm bij een totale hoogte van 240 mm. Het dynamische draagvermogen is 205 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl het statische draagvermogen 410 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen 200 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en beschikt over twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een plaatstaal lichaam met massief rubber, zwart loopvlak en is voorzien van een rollager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 200 mm en de totale hoogte is 240 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 205 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 410 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen 125 mm
De Agila stainless wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, medium kwaliteit, en beschikt over twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 160 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, evenals professionele schoonmaakwagens.
Wielen 100 mm
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en totale hoogte van 135 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 80 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 160 kg. Het is speciaal geschikt voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays waar betrouwbaarheid en manoeuvreerbaarheid essentieel zijn.
Wielen 50 mm
Het Compacta wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, licht materiaal en voorzien van een één kogelbaan zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, zwart loopvlak en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare werking. De wieldiameter bedraagt 50 mm en de totale hoogte van het wiel is 65 mm. Het dynamische draagvermogen is 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 80 kg bedraagt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur waar compacte afmetingen en betrouwbare prestaties vereist zijn.
Wielen 65 mm
Het Compacta wiel is ontworpen voor professionele toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur. De bevestiging bestaat uit een rechthoekige plaat die zorgt voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit licht staalplaat en uitgerust met een één kogelbaan zwenklager voor soepele manoeuvreerbaarheid. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, zwart loopvlak en is voorzien van een glijlager voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 65 mm en een totale hoogte van 85 mm biedt dit compacte wiel een dynamische draagkracht van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 80 kg, waardoor het ideaal is voor lichte tot middelzware transporttoepassingen.
Wielen 25 mm
Het Compacta wiel is ontworpen voor diverse industriële toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur. De bevestiging bestaat uit een rechthoekige plaat die zorgt voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit licht staalplaat en uitgerust met een kogelbaan zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen constructie met een diameter van 25 mm, waarbij het loopvlak identiek is aan het wielmmateriaal en voorzien is van een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. De totale hoogte bedraagt 36 mm, wat een compacte oplossing biedt. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 10 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting van maximaal 20 kg, waardoor het geschikt is voor lichte tot middelzware transporttoepassingen.
Wielen 36 mm
De Compacta wielen zijn uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, licht materiaal en voorzien van een één kogelbaan zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis. De wieldiameter bedraagt 36 mm en de totale hoogte is 48 mm. De dynamische belastbaarheid is 30 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 60 kg bedraagt. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur waar compacte afmetingen en betrouwbare prestaties vereist zijn.
Wielen 32 mm
De Compacta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit licht staalplaat en voorzien van een één kogelbaan zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen constructie met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel zelf, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 32 mm en een totale hoogte van 42,5 mm bieden deze compacte wielen een dynamische draagkracht van 20 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 40 kg. Deze wielen zijn ideaal geschikt voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur waar betrouwbare mobiliteit en compacte afmetingen vereist zijn.
Wielen 38 mm
De Compacta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit licht staalplaat en voorzien van een één kogelbaan zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen constructie waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel materiaal, en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 38 mm en een totale hoogte van 50,5 mm biedt dit compacte wiel een dynamische draagkracht van 25 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 50 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur waar betrouwbaarheid en compacte afmetingen essentieel zijn.
Wielen 50 mm
De Compacta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit licht staalplaat en voorzien van een één kogelbaan zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit polypropyleen materiaal met een identiek aan wiel loopvlak en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor betrouwbare werking. Met een diameter van 50 mm en een totale hoogte van 66 mm biedt dit compacte wiel een dynamische draagkracht van 40 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 80 kg. Deze wielen zijn ideaal geschikt voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur waar betrouwbaarheid en compacte afmetingen essentieel zijn.
Wielen 25 mm
De Compacta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit licht staalplaat en voorzien van een één kogelbaan zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. De wielen hebben een diameter van 25 mm en een totale hoogte van 35 mm. De dynamische belastbaarheid bedraagt 10 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 20 kg is. Deze compacte wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur waar betrouwbare mobiliteit in beperkte ruimte vereist is.
Wielen 200 mm
De Zeta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij draailegers voor optimale duurzaamheid en draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door glijlagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 600 kg bij 4 km/h en 480 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 1200 kg kan bedragen. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Voordelen van zwenkwielen
Zwenkwielen maken bewegende toepassingen eenvoudig dankzij hun soepele rotatie van 360°, waardoor snelle en moeiteloze richtingsveranderingen mogelijk zijn. Ze werken vooral goed in krappe ruimtes, helpen de belasting te verminderen en dagelijkse taken efficiënter te maken. Met opties in verschillende afmetingen en materialen beschermen ze ook vloeren, absorberen ze schokken en zorgen ze voor een stille, betrouwbare beweging.
De zwenkwielen van TENTE bieden verschillende voordelen:
Verbeterde manoeuvreerbaarheid — Soepele rotatie maakt het mogelijk om toepassingen in krappe hoeken en kleine ruimtes te navigeren.
Minder inspanning — Zwenkwielen verminderen de kracht die nodig is om lasten te sturen. Dit maakt niet alleen het hanteren van apparatuur eenvoudiger, maar minimaliseert ook de belasting voor de gebruiker.
Verhoogde efficiëntie: doordat apparatuur eenvoudig kan worden verplaatst of omgeleid zonder op te tillen of te slepen, versnellen zwenkwielen de workflows. Deze efficiëntie vermindert uitvaltijd en slijtage.
Flexibele configuratie - Zwenkwielen kunnen worden aangepast aan een breed scala aan behoeften, van lichte meubels tot zware industriële machines. Hun ontwerp maakt verschillende wielmaterialen, montageopties en vergrendelingsmechanismen mogelijk.
Soorten zwenkwielen
Zwenkwielen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van verschillende toepassingen — van zwaar industrieel transport tot lichtgewicht meubilair en apparatuur. Elk type is ontworpen om unieke voordelen te bieden en biedt de perfecte combinatie van flexibiliteit, wendbaarheid en duurzaamheid. Hieronder staan enkele van de meest voorkomende soorten zwenkwielen en hun belangrijkste voordelen:
Zwenkwielen voor zwaar gebruik
Zware zwenkwielen zijn gebouwd voor veeleisende toepassingen met hoge belastingsvereisten. Ze zijn gemaakt van robuuste materialen zoals staal en voorzien van versterkte componenten en zorgen voor betrouwbare prestaties, zelfs bij continu gebruik. Deze wielen worden vaak gebruikt in industriële omgevingen, magazijnen en productiefaciliteiten waar sterkte, duurzaamheid en soepele manoeuvreerbaarheid essentieel zijn. Onze sterkste zwenkwielen kunnen ladingen tot 15.000 kg per stuk aan.
Zwenkwielen met rem
Geremde zwenkwielen maken het leven eenvoudiger door soepele bewegingen te combineren met betrouwbare stabiliteit. Geremde zwenkwielen bieden meer controle in vergelijking met gewone zwenkwielen, dankzij de mogelijkheid om de wielen of de zwenkbehuizing te vergrendelen wanneer dat nodig is. De standaard zwenkwielen maken eenvoudige bewegingen in elke richting mogelijk, maar het toegevoegde remmechanisme zorgt ervoor dat uw toepassing op zijn plaats blijft wanneer dat nodig is, waardoor ongewenste bewegingen worden voorkomen. Dit maakt ze tot een veiligere, betrouwbaardere keuze voor verschillende toepassingen.
Pneumatische zwenkwielen
Pneumatische zwenkwielen zijn voorzien van luchtgevulde wielen die zorgen voor een uitstekende schokabsorptie en soepele beweging, zelfs op ruwe of oneffen oppervlakken. Ze worden vaak gebruikt voor gebruik buitenshuis of voor zware toepassingen, waarbij het beschermen van gevoelige ladingen en het garanderen van eenvoudige manoeuvreerbaarheid op uitdagend terrein van cruciaal belang is.
Kleine zwenkwielen
Kleine zwenkwielen zijn ontworpen voor lichte toepassingen waarbij compacte afmetingen en eenvoudige verplaatsing het belangrijkst zijn. Ze worden vaak gebruikt op meubels, beeldschermen en kleine apparaten en bieden soepele en betrouwbare mobiliteit zonder afbreuk te doen aan het ontwerp of de ruimteefficiëntie. Ons kleinste zwenkwiel overtuigt met een totale hoogte van 33 mm.
Toepassingsgebieden voor zwenkwielen
Zwenkwielen worden in veel industrieën gebruikt waar flexibiliteit en moeiteloze manoeuvreerbaarheid essentieel zijn. In de gezondheidszorg worden ze vaak aangetroffen op toepassingen zoals sterilisatiekarren, cleanroomkarren, medicatiekarren en verpleegwagens. Dankzij hun soepele rotatie kan medisch personeel apparatuur nauwkeurig en veilig verplaatsen, zelfs in krappe ruimtes zoals gangen van ziekenhuizen of behandelkamers. In industriële omgevingen spelen zwenkwielen een cruciale rol op transportapparatuur, zware AGV-systemen, productiewagens en professionele reinigingskarren. Door hun vermogen om vrij te roteren zijn ze ideaal om met minimale inspanning door grote magazijnen, assemblagelijnen en productieruimtes te navigeren. In meubels en mobiele toepassingen worden zwenkwielen gebruikt op cateringkarren, rolkooien, winkelwagens, kantoormeubilair en reisuitrusting zoals koffers. Ze zorgen voor een stille, soepele beweging en zijn verkrijgbaar in ontwerpen die naadloos passen bij moderne meubels of commerciële armaturen.