Polypropyleen rollen
Wielen 50 mm
Het Lumina wiel is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en biedt uitstekende mobiliteit voor nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair. De bevestiging gebeurt via een kraagpen met gripring, met kraag voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen en voorzien van een kraagpen, draaiend lager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak dat bescherming biedt tegen statische elektriciteit. Het lager is uitgevoerd als glijlager met afstandsbuis voor langdurige prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 61 mm biedt dit compacte wiel optimale functionaliteit voor lichte tot middelzware toepassingen in professionele en residentiële omgevingen.
Wielen 50 mm
De Lumina wielen zijn uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen corpus met een thermoplastisch rubber loopvlak dat zorgt voor geruisloze werking en vloerbescherming, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 64 mm bieden deze wielen een compacte oplossing. De dynamische belastbaarheid bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 80 kg is. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair.
Aangepaste oplossing 50 mm
De Glide is een aangepaste oplossing die is uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen constructie met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor betrouwbare werking. Het wiel heeft een diameter van 50 mm. De totale hoogte van de constructie bedraagt 33 mm. Deze oplossing heeft een dynamische draagcapaciteit van 30 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor lichte tot middelzware toepassingen waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
Aangepaste oplossing 50 mm
De Glide is een aangepaste oplossing die is uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en beschikt over een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is gemaakt van polypropyleen, elektrisch geleidend materiaal, waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel zelf. Het wiel is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. De totale hoogte van deze compacte zwenkwieleenheid bedraagt 33 mm, waardoor het geschikt is voor toepassingen waar ruimtebesparing essentieel is. Deze configuratie biedt een betrouwbare oplossing voor lichte transporttoepassingen waarbij elektrische geleiding vereist is.
Wielen 50 mm
Het Lumina wiel is uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen constructie met een loopvlak dat identiek aan wiel is uitgevoerd, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor betrouwbare werking. Met een diameter van 50 mm en een totale hoogte van 64 mm biedt dit compacte wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belasting tot 80 kg kan bedragen. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair.
Wielen met Wielslot 50 mm
De Lumina is een wiel met wielslot uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen corpus met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 64 mm biedt dit compacte wiel een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 80 kg. Deze technische specificaties maken het ideaal voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit en stabiliteit vereist zijn.
Wielen met Lastafhankelijke rem 50 mm
De Lumina wielen met lastafhankelijke rem zijn uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag bevestigingssysteem voor betrouwbare montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is gemaakt van polypropyleen, elektrisch geleidend materiaal, waarbij het loopvlak identiek aan wiel is uitgevoerd. De wiellagers zijn uitgevoerd als glijlager met afstandsbuis voor optimale prestaties. De totale hoogte van het wiel bedraagt 61 mm. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen, waar betrouwbare mobiliteit en lastafhankelijke remfunctionaliteit essentieel zijn.
Wielen 50 mm
Het Mono wiel is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 72 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 30 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 60 kg. Het wiel is ideaal geschikt voor toepassingen zoals nachtkastjes, mediameubels, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, en verpleegwagens waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
Wielen met Wielslot 50 mm
De Mono wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 72 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 30 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 60 kg. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals nachtkastjes, mediameubels, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, en verpleegwagens waar betrouwbare mobiliteit en vergrendeling vereist zijn.
Wielen 50 mm
Het Mono wiel is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 72 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 30 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 60 kg. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, mediameubels, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, en verpleegwagens waar betrouwbaarheid en geruisloze werking essentieel zijn.
Wielen met Wielslot 50 mm
De Mono is een wiel met wielslot dat is voorzien van een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en uitgerust met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 72 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 30 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 60 kg. Het wiel is ideaal geschikt voor toepassingen zoals nachtkastjes, mediameubels, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, en verpleegwagens waar betrouwbare mobiliteit en vergrendeling vereist zijn.
Wielen met Wielslot 50 mm
De Lumina wielen met wielslot zijn uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag bevestigingssysteem voor betrouwbare montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen materiaal en beschikt over een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak voor optimale grip en geluidsdemping, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor langdurige prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 58 mm bieden deze wielen een dynamische belastbaarheid van 40 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 80 kg. Deze veelzijdige wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair.
Wielen 42 mm
Het Lumina wiel is een hoogwaardig polypropyleen wiel met blind gat voor B10-fitting, speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen en uitgerust met een kraagpen draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 42 mm en bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor optimale prestaties. De totale hoogte bedraagt 49 mm, wat een compacte maar robuuste constructie garandeert. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 30 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting van maximaal 60 kg, waardoor het geschikt is voor diverse meubelaire toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wielen 50 mm
Het Lumina wiel is een hoogwaardig polypropyleen wiel met blind gat voor B10-fitting, speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen en uitgerust met een kraagpen draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met identiek loopvlak materiaal, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor optimale prestaties. Met een totale hoogte van 56 mm biedt dit compacte wiel uitstekende functionaliteit. De dynamische draagkracht bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 80 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor diverse meubelaire toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wielen 50 mm
Het Lumina wiel is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en beschikt over een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen en uitgerust met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleenlichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak voor optimale grip en geluidsdemping, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor langdurige prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 56 mm is dit wiel compact maar robuust. De dynamische draagkracht bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 80 kg bereikt. Het wiel is ideaal voor nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en ander kantoormeubilair.
Wielen 50 mm
Het Lumina wiel is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en beschikt over een draadbout met zeshoekige hals, bovenkant bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen materiaal en uitgerust met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen constructie met een loopvlak dat identiek is aan het wiel materiaal, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 58 mm biedt dit compacte wiel een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 80 kg. Het wiel is ideaal geschikt voor nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair toepassingen.
Wielen met Wielslot 50 mm
De Lumina is een wiel met wielslot dat is uitgerust met een draadbout met zeshoekige hals aan de bovenkant als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en voorzien van een kraagpen draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen constructie met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een diameter van 50 mm en een totale hoogte van 54 mm biedt dit compacte wiel een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 80 kg. Het product is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair, waarbij de wielslotfunctie zorgt voor stabiele positionering wanneer gewenst.
Wielen met Lastafhankelijke rem 50 mm
De Lumina wielen met lastafhankelijke rem zijn uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag bevestigingssysteem voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak voor optimale grip en geluidsdemping, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 61 mm bieden deze wielen een dynamische belastbaarheid van 40 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 80 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair.
Wielen 50 mm
Het Lumina wiel is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en biedt betrouwbare mobiliteit voor nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair. De bevestiging gebeurt via een kraagpen met gripring, met kraag voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen en uitgerust met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak dat zorgt voor geruisloze werking en vloerbescherming, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 61 mm past dit compacte wiel perfect bij moderne meubelontwerpen. De dynamische draagkracht bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 80 kg bereikt.
Wielen 50 mm
Het Lumina wiel is een hoogwaardig polypropyleen wiel met kraagpen met gripring, met kraag bevestiging, speciaal ontwikkeld voor diverse meubeltoepasingen. De bevestiging bestaat uit een kraagpen, draaiend systeem dat zorgt voor soepele beweging en stabiliteit. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen materiaal dat bestand is tegen dagelijks gebruik. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is volledig uitgevoerd in polypropyleen, waarbij het loopvlak identiek aan wiel materiaal is voor optimale prestaties, uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor langdurige werking. De totale hoogte bedraagt 61 mm, wat zorgt voor een compacte maar robuuste constructie. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 80 kg, waardoor het ideaal is voor nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair.
Wielen 50 mm
Het Lumina wiel is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en biedt betrouwbare mobiliteit voor nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair. De bevestiging gebeurt via een kraagpen met gripring, met kraag voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is volledig uitgevoerd in polypropyleen, elektrisch geleidend materiaal, waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel zelf, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis. De totale hoogte bedraagt 61 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting van maximaal 80 kg, waardoor het geschikt is voor lichte tot middelzware toepassingen.
Wielen met Lastafhankelijke rem 50 mm
De Lumina wielen met lastafhankelijke rem zijn uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag bevestigingssysteem voor betrouwbare montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen materiaal en beschikt over een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak voor optimale grip en geluidsdemping, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor langdurige prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 61 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 40 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 80 kg. Deze wielen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair.
Wielen met Lastafhankelijke rem 50 mm
De Lumina wielen met lastafhankelijke rem zijn uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag bevestigingssysteem voor optimale montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen materiaal en beschikt over een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen constructie met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis en een diameter van 50 mm. De totale hoogte bedraagt 61 mm. Het draagvermogen is 40 kg dynamisch bij een snelheid van 3 km/h en 80 kg statisch. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair, waarbij de lastafhankelijke rem zorgt voor veilige en gecontroleerde mobiliteit.
Wielen 50 mm
Het Lumina wiel is een hoogwaardig polypropyleen wiel ontworpen voor diverse meubeltoepassing. De bevestiging gebeurt via een kraagpen met gripring, met kraag voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen constructie met een loopvlak dat identiek is aan het wiel materiaal, uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor optimale prestaties. Met een diameter van 50 mm en een totale hoogte van 61 mm biedt dit compacte wiel een dynamische draagkracht van 40 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 80 kg. Het wiel is ideaal geschikt voor nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
Voordelen van polypropyleenwielen
Polypropyleen wielen combineren een lichtgewicht behuizing met soepele rolprestaties, waardoor ze perfect zijn voor lichte toepassingen. Met een duurzame spuitgegoten constructie zijn ze zeer geschikt voor kantoormeubilair, displays, medische karren en kleine apparatuur. Door hun geluidsarme werking en bewegingsvrijheid zijn ze een veelzijdige oplossing voor binnenomgevingen.
De polypropyleen wielen van TENTE bieden verschillende voordelen:
Lichtgewicht constructie - Polypropyleen rollen hebben een lichte maar duurzame behuizing, waardoor ze eenvoudig te installeren zijn en ideaal zijn voor toepassingen waarbij een minimaal gewicht een voordeel is. Dit zorgt ook voor een soepele en moeiteloze beweging op meubels en apparatuur.
Ontwerpflexibiliteit - Verkrijgbaar in verschillende wielontwerpen, kleuren en montagestijlen, zodat ze kunnen worden geïntegreerd in meubels en apparatuur en toch betrouwbare prestaties leveren.
Eenvoudig te reinigen: het gladde, niet-poreuze oppervlak van polypropyleen behuizingen voorkomt vuilophoping en maakt een snelle en eenvoudige reiniging mogelijk, waardoor hygiëne in ruimtes zoals de detailhandel wordt gegarandeerd.
Soorten wielen van polypropyleen
Polypropyleen rollen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen om te voldoen aan de behoeften van lichte toepassingen — van kantoormeubilair tot displayapparatuur. Elk type is ontworpen om een lichtgewicht constructie te combineren met betrouwbare prestaties en bewegingsvrijheid. Hieronder staan enkele van de meest voorkomende soorten polypropyleen wielen en hun belangrijkste voordelen:
Geremde wielen van polypropyleen
Deze wielen zijn uitgerust met een geïntegreerde rem die het wiel veilig op zijn plaats vergrendelt wanneer dat nodig is. Ze bieden zowel mobiliteit als stabiliteit, waardoor ze ideaal zijn voor displays of kantoormeubilair, waar apparatuur tijdens gebruik of laden stationair moet blijven.
Zwenkwielen van polypropyleen
Deze wielen zijn voorzien van een 360° roterende behuizing, waardoor maximale flexibiliteit en eenvoudige beweging in elke richting mogelijk is. Ze worden vaak aangetroffen op meubels of winkeldisplays en bieden moeiteloze manoeuvreerbaarheid met behoud van een lichtgewicht structuur.
Wielen van polypropyleen met twee wielen
De tweewielige zwenkwielen zijn voorzien van twee parallelle wielen in een enkele behuizing, waardoor het gewicht gelijkmatig wordt verdeeld voor een betere wendbaarheid. Ze zijn ideaal voor bureaustoelen, kantoormeubilair en mediameubels, omdat de opstelling met twee wielen soepel en met minimale inspanning kan worden gedraaid. De polypropyleen behuizing biedt een stijlvolle uitstraling en is tegelijkertijd duurzaam en gemakkelijk te onderhouden.
Toepassingsgebieden voor polypropyleenwielen
Polypropyleen wielen zijn een uitstekende keuze voor meubel- en retailtoepassingen waar een lichte constructie, soepel rollen en eenvoudige bediening essentieel zijn. In meubels worden ze vaak gebruikt op bureaustoelen, mobiele opbergeenheden en kleine meubels voor thuis of op kantoor, waardoor ze gemakkelijk kunnen worden verplaatst zonder de vloeren te beschadigen. Door hun lichte behuizing zijn ze ideaal voor meubels die vaak moeten worden verplaatst, zoals modulaire kantoorsystemen of opslagoplossingen voor thuis. In winkelomgevingen worden polypropyleen wielen vaak gemonteerd op winkelinrichtingen, displaystands en promotie-eenheden, waardoor een flexibele positionering wordt gegarandeerd om zich aan te passen aan seizoensindelingen of veranderende klantenstromen. Door hun strakke ontwerp en beschikbaarheid in verschillende kleuren passen ze naadloos bij modern winkelmeubilair en zorgen ze tegelijkertijd voor een soepele, betrouwbare beweging. Ongeacht de instelling blinken polypropyleen wielen uit in toepassingen binnenshuis die eenvoudige manoeuvreerbaarheid, een onderhoudsarm ontwerp en een lichte maar duurzame behuizing vereisen.