Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Lumina wielen met wielslot zijn uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag bevestigingssysteem voor betrouwbare montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen materiaal en beschikt over een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak voor optimale grip en geluidsdemping, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor langdurige prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 58 mm bieden deze wielen een dynamische belastbaarheid van 40 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 80 kg. Deze veelzijdige wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
AA25PJI050B10-11x20/8
EAN
4031582457797
Core attributes
Type
Wielen met Wielslot
Totale breedte
55 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
40 kg
Statisch draagvermogen
80 kg
Totale hoogte
58 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,09 kg
Productnaam
Lumina
Standaard
EN12528 - Meubel wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Kraagpen met gripring, met kraag
Diameter stift
11 mm
Housing
Vork Vorm
Dubbele WielBehuizing gesloten
Materiaal
Polypropyleen
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Draaicirkel
126 mm
Zwenk radius
63 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
10 mm
Diameter
50 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geklinkt
Lagering
Glijlager met Afstandsbuis
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen 50 mm
Lumina
AA20PJI050L51-10 9011/9011/7042

Het Lumina wiel is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en beschikt over een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen en uitgerust met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleenlichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor optimale prestaties. Met een diameter van 50 mm en een totale hoogte van 56 mm biedt dit compacte wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 80 kg is. Het wiel is ideaal geschikt voor nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg
Wielen 50 mm
Lumina
AA20PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042

Het Lumina wiel is een hoogwaardig polypropyleen wiel met kraagpen met gripring, met kraag bevestiging, speciaal ontwikkeld voor diverse meubeltoepassing zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair. De bevestiging bestaat uit een kraagpen, draaiend lager systeem dat zorgt voor soepele beweging. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen materiaal voor optimale sterkte en duurzaamheid. Het wiel heeft een polypropyleen kern met thermoplastisch rubber loopvlak en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor betrouwbare prestaties. Met een diameter van 50 mm en een totale hoogte van 54 mm biedt dit compacte wiel een dynamische belastbaarheid van 40 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 80 kg, waardoor het ideaal is voor lichte tot middelzware meubeltoepassing.

50 mm
54 mm
40 kg
50 mm
54 mm
40 kg