- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Gemotoriseerde systemen
-
Linea e-lock
Linea e-lock
Wielen met elektrisch vergrendelingssysteem 150 mm
De Linea E-Lock is een wiel met elektrisch vergrendelingssysteem dat is uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenkfunctie. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een loopvlak van gespoten elektrisch geleidend polyurethaan en is gemonteerd op precisie kogellagers. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale bouwhoogte van 155 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 150 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 450 kg. Het systeem is specifiek ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, verpleegwagens, chirurgische robots, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Wielen met elektrisch vergrendelingssysteem 150 mm
De Linea E-Lock is een wiel met elektrisch vergrendelingssysteem dat is uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenklager, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van polyurethaan dat gespoten elektrisch geleidend is, ondersteund door precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 150 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 450 kg. Het systeem is speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, verpleegwagens, chirurgische robots, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Wielen met elektrisch vergrendelingssysteem 150 mm
De Linea E-Lock is een wiel met elektrisch vergrendelingssysteem dat is uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenkfunctie. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een loopvlak van gespoten elektrisch geleidend polyurethaan en is gemonteerd op precisie kogellagers. Het wiel heeft een diameter van 150 mm en de totale hoogte bedraagt 155 mm. De dynamische belastbaarheid is 150 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 450 kg bedraagt. Het systeem is speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, verpleegwagens, chirurgische robots, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.