Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Linea E-Lock is een wiel met elektrisch vergrendelingssysteem dat is uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenkfunctie. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een loopvlak van gespoten elektrisch geleidend polyurethaan en is gemonteerd op precisie kogellagers. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale bouwhoogte van 155 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 150 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 450 kg. Het systeem is specifiek ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, verpleegwagens, chirurgische robots, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
594EUSP150R36-32 N 9002 ro
S4-materiaalnummer
990065310
Core attributes
Type
Wielen met elektrisch vergrendelingssysteem
Totale breedte
71 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
150 kg
Statisch draagvermogen
450 kg
Totale hoogte
155 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,52 kg
Productnaam
Linea E-Lock
Standaard
EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Hoeveelheid bevestigingsgaten
2
Type bevestiging
Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, korte Variant
Diameter Bout
32 mm
Lengte Bout
50 mm
Schroefdraad positie
7 mm
Housing
Kleur
Grijs wit (RAL9002)
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal
Polyamide
Zwenklager
Precisie kogellagers
Diameter koepel
45,5 mm
Draaicirkel
254 mm
Offset
47,5 mm
Zwenk radius
127 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)
42 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend
Diameter
150 mm
Breedte wielkern
15 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Grijs wit (RAL9002)
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Efficiënte werking
Centrale vergrendeling met één druk op de knop voor maximaal comfort