Geflensde wielen
Wiel 250 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit gietijzer en heeft een diameter van 250 mm met een loopvlak van gegoten polyurethaan met een breedte van 75 mm. Dit wiellichaam is speciaal ontwikkeld voor zwaarbelaste toepassingen in diverse industrieën, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, machinebouw en zware AGV-systemen, evenals voor heftrucks, transportapparatuur en productiewagens.
Wiel 230 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit gietijzer en heeft een diameter van 230 mm met een loopvlak van gegoten polyurethaan met een breedte van 82 mm. Dit wiellichaam is speciaal ontwikkeld voor zwaarbelaste toepassingen in diverse industrieën zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw, zware AGV-systemen, heftrucks, geautomatiseerde shuttlesystemen, AMR-systemen en transportapparatuur voor productie- en platformwagens.
Wiel 250 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit gietijzer en heeft een diameter van 250 mm met een loopvlak van 80 mm breed uit gegoten polyurethaan. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, zware AGV-systemen, machinebouw, transportapparatuur en vele andere industriële applicaties waar betrouwbaarheid en duurzaamheid vereist zijn.
Voordelen van geflensde wielen
Geflensde wielen zijn ontworpen voor begeleid rijden op rails en geprofileerde sporen, waarbij zijdelingse retentie en herhaalbare positionering van cruciaal belang zijn. De geïntegreerde flens zorgt voor zijdelingse geleiding die helpt om het wiel op het juiste spoor te houden tijdens bochten en overgangen, waardoor het risico op het wegrijden wordt beperkt en de zijdelingse belasting op de naaf wordt beperkt. De flenswielen van TENTE hebben een aantal belangrijke voordelen:
Hoge belastbaarheid — Ons portfolio bevat extra zware polyamidewielen die zijn ontworpen voor veeleisend industrieel gebruik. In combinatie met precisiekogellagers zorgen ze voor een soepele werking onder belasting en een herhaalbare positionering op begeleide routes.
Brede bedrijfstemperatuur — Afhankelijk van de configuratie zorgen onze flenswielen voor een betrouwbare werking tussen -40 °C en 80 °C, waardoor ze kunnen worden gebruikt in gekoelde ruimtes en warmere industriële omgevingen wanneer de spoorinterface op de juiste manier is afgestemd.
Ontworpen op maat — Geflensde wielen kunnen op verzoek op maat worden gemaakt om te voldoen aan specifieke afmetingen of interfacebehoeften (bijv. flensgeometrie, boring/naafdetails), zodat de juiste aansluiting op de baan wordt gegarandeerd.
Soorten flenswielen
TENTE biedt verschillende series met flenswielen die zijn afgestemd op begeleid rijden op rails en geprofileerde sporen. Het assortiment omvat extra zware polyamide flenswielen met precisiekogellagers — verkrijgbaar in meerdere diameters, met aangepaste constructies voor specifieke railinterfaces — evenals wielvarianten met links en rechts geflensde wielen voor geleide trolleysystemen waarbij een correcte aangrijping van de rail en een compacte installatie essentieel zijn.
MMP Wiel met flens
Een zwaar railgeleidingswiel voor industrieel gebruik. De MMP is een polyamide flenswiel met precisiekogellagers, verkrijgbaar in Ø50-200 mm en een vermogen tot 2.000 kg, afhankelijk van de grootte. Het werkt betrouwbaar van -40 °C tot +80 °C en kan op maat worden gemaakt (bijv. flensgeometrie, boring/naaf) zodat het past bij uw railprofiel en interface. Typische toepassingen zijn onder meer begeleid transport op vaste rails waar een hoog laadvermogen, herhaalbare tracking en maatvastheid van cruciaal belang zijn.
Wiel met flens van ZJJ
Ons ZJJ-flenswiel is ontworpen voor geleide trolleybewegingen in railsystemen. De ZJJ heeft een geflensd wiel met één kogelslag en wordt aangeboden in links/rechts versies voor een correcte aangrijping van de rail. Dit wiel wordt gebruikt in onze Stora walkway-wielen met automatische zijremmen. Ze maken gebruik van een behuizing van zwaar geperst staal en kunnen worden geconfigureerd met verschillende bevestigingsopties: plaat-, boutgat- en stuurpenfittingen. Stora walkway-wielen met geïntegreerd flenswiel worden vaak gebruikt met een wieldiameter van 160 mm, waardoor een draagvermogen van 160 kg per zwenkwiel mogelijk is.
Toepassingsgebieden voor flenswielen
Geflensde wielen worden overal geselecteerd waar de beweging op rails of geprofileerde sporen moet worden geleid. In de detailhandel zorgen ze ervoor dat winkelwagentjes veilig blijven op reizigers en op afgebakende paden. In de intralogistiek en productie ondersteunen ze geautomatiseerde shuttlesystemen en zware AGV-systemen met railgeleiding, evenals productie- en platformwagens en containerconstructielijnen — wat zorgt voor betrouwbare tracking, herhaalbare positionering en soepele bewegingen langs vaste routes. Ze worden ook gebruikt op afvalverwijderingsapparatuur wanneer vuilnisbakken of dragers langs vloer- of bovengeleiders rijden. Voor betrouwbare prestaties moet u het wiel indien nodig koppelen aan een geschikte behuizing en ervoor zorgen dat de spoorinterface correct is afgestemd, aangezien de totale duurzaamheid afhangt van het complete rolsysteem.