Polyamide / Nylon wielen
Vast Wielen 100 mm
De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor optimale duurzaamheid. Het wiel is volledig uitgevoerd in polyamide, waarbij zowel het wiellichaam als het loopvlak uit identiek materiaal bestaan, en is voorzien van een glijlager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belasting tot 400 kg. Deze veelzijdige wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen 100 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een robuuste behuizing van staalplaat, zwaar met twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is voorzien van een glijlager, waarbij de wieldiameter 100 mm bedraagt. De totale hoogte van het wiel is 128 mm. De dynamische belastbaarheid bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 400 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Vast Wielen 100 mm
De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel heeft een polyamide constructie waarbij het loopvlak identiek aan wiel materiaal is, ondersteund door een glijlager systeem voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm biedt dit wiel een totale hoogte van 128 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg bereikt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen 160 mm
De Alpha stainless wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en beschikt over twee balraces voor het draaipunt, wat zorgt voor soepele en duurzame beweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een rollager van roestvrij staal voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 400 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 800 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Wielen met Totale vergrendeling 80 mm
De Alpha is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit polyamide met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is uitgerust met een glijlager voor soepele werking. Met een wieldiameter van 80 mm en een totale hoogte van 108 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 400 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Vast Wielen 80 mm
De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel heeft een polyamide constructie waarbij het loopvlak identiek aan wiel materiaal is, ondersteund door een glijlager systeem voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 80 mm biedt dit wiel een totale hoogte van 108 mm. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belasting tot 400 kg kan bedragen. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Vast Wielen 25 mm
De Compacta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. Het wiel bestaat uit polyamide materiaal met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 25 mm. De totale hoogte van het wiel is 28 mm. De dynamische belastbaarheid is 25 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 50 kg bedraagt. Deze compacte wielen zijn ideaal voor toepassingen waar ruimtebesparende oplossingen vereist zijn zonder in te boeten op functionaliteit en draagvermogen.
Vast Wielen 45 mm
De Compacta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 45 mm. De totale hoogte van het wiel is 48,5 mm. De dynamische draagkracht is 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 80 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor diverse industriële toepassingen waar compacte afmetingen en betrouwbare prestaties vereist zijn.
Vast Wielen 14 mm
De Compacta vast wielen zijn uitgerust met een ronde plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, licht materiaal dat zorgt voor een optimale balans tussen sterkte en gewicht. Het wiel bestaat uit polyamide als hoofdmateriaal, waarbij het loopvlak identiek aan wiel is uitgevoerd, en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 14 mm en een totale hoogte van 13,5 mm biedt dit compacte wiel een dynamische belastbaarheid van 15 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 30 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur waar betrouwbaarheid en compacte afmetingen essentieel zijn.
Vast Wielen 14 mm
De Compacta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een behuizing vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit. Het wiel bestaat uit polyamide materiaal met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis en heeft een diameter van 14 mm. De totale hoogte van het wiel bedraagt 17 mm. Het dynamische draagvermogen is 25 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 50 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur, waarbij compacte afmetingen en betrouwbare prestaties essentieel zijn voor optimale functionaliteit in industriële en professionele omgevingen.
Vast Wielen 25 mm
De Compacta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een behuizing vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit. Het wiel bestaat uit polyamide materiaal met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis en heeft een diameter van 25 mm. De totale hoogte van het wiel bedraagt 28 mm. Het dynamische draagvermogen is 25 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 50 kg bedraagt. Deze wielen zijn specifiek ontworpen voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur, waarbij compacte afmetingen en betrouwbare prestaties essentieel zijn voor optimale functionaliteit in industriële en werkplaatsomgevingen.
Vast Wielen 30 mm
De Compacta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een behuizing vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit. Het wiel bestaat uit polyamide materiaal met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis constructie en heeft een diameter van 30 mm. De totale hoogte van het wiel bedraagt 34 mm. Het dynamische draagvermogen is 30 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 60 kg bedraagt. Deze wielen zijn specifiek ontworpen voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur, waarbij compacte afmetingen en betrouwbare prestaties essentieel zijn voor optimale functionaliteit in industriële en werkplaatsomgevingen.
Vast Wielen 45 mm
De Compacta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit voor duurzame prestaties. Het wiel bestaat uit polyamide materiaal met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 45 mm bij een totale hoogte van 48,5 mm. Het dynamische draagvermogen is 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 80 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
Wielen 200 mm
De Zeta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij draailegers voor optimale duurzaamheid en draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door glijlagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 600 kg bij 4 km/h en 480 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 1200 kg kan bedragen. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Wielen met Totale vergrendeling 200 mm
De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij draaikrans voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide constructie met identiek aan wiel loopvlak materiaal en glijlager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 200 mm en totale hoogte van 240 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende prestaties. De dynamische belastbaarheid bedraagt 600 kg bij 4 km/h en 480 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 1200 kg bereikt. Deze robuuste wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Vast Wielen 250 mm
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een behuizing vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid. Het wiel bestaat uit polyamide materiaal met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager systeem voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 250 mm en een totale hoogte van 290 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 800 kg bij een snelheid van 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 1600 kg kan bedragen, waardoor deze wielen geschikt zijn voor zware industriële toepassingen.
Wielen met Richtingsslot 125 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide, zwaar lichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 1400 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Wielen met Richtingsslot 160 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide, zwaar lichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 1600 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Wielen met Richtingsslot 200 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit polyamide met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Wielen met Totale vergrendeling 200 mm
De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij draailegers voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is gemaakt van polyamide, zwaar materiaal, waarbij het loopvlak identiek aan wiel materiaal is uitgevoerd met glijlager technologie. De totale hoogte bedraagt 240 mm. Het dynamische draagvermogen is 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 1600 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Wielen 250 mm
De Zeta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor optimale prestaties. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 250 mm en een totale hoogte van 290 mm biedt dit wiel uitstekende stabiliteit. De dynamische draagkracht bedraagt 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Vast Wielen 250 mm
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel bestaat uit polyamide, zwaar materiaal met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 250 mm en de totale hoogte van het product is 290 mm. De dynamische draagcapaciteit is 800 kg bij een snelheid van 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 1600 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor zware industriële toepassingen.
Wielen met Totale vergrendeling 250 mm
De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 250 mm en is gemaakt van polyamide, zwaar materiaal waarbij het loopvlak identiek aan wiel is uitgevoerd, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. De totale hoogte bedraagt 290 mm. Het dynamische draagvermogen is 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, met een statisch draagvermogen van 1600 kg. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Wielen 125 mm
Het Zeta wiel is ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen en beschikt over een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en voorzien van twee balraces met versterkte of roestvrijstalen constructie voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide lichaam in zware uitvoering met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1400 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur.
Voordelen van nylonwielen
Nylon zwenkwielen zijn een robuuste mobiliteitsoplossing die is ontworpen voor veeleisende toepassingen. Deze wielen staan bekend om hun hoge draagvermogen en lage rolweerstand en blinken uit in omgevingen waar duurzaamheid en efficiëntie cruciaal zijn. Hun harde nylon loopvlak zorgt voor minimale slijtage en soepel manoeuvreren op stevige oppervlakken. Met een verscheidenheid aan behuizingstypes en montageopties kunnen nylonwielen worden aangepast aan een breed scala aan operationele vereisten.
De nylonwielen van TENTE bieden verschillende voordelen:
Hoog draagvermogen: Nylon zwenkwielen kunnen dankzij hun stijve en duurzame loopvlak gemakkelijk zware lasten dragen. Dit maakt ze ideaal voor veeleisende toepassingen die betrouwbare prestaties onder druk vereisen.
Lage rolweerstand: het harde nylon loopvlak maakt soepel en moeiteloos rollen mogelijk, zelfs onder volledige belasting. Dit verbetert de manoeuvreerbaarheid en vermindert de inspanning die nodig is om apparatuur te verplaatsen.
Uitzonderlijke slijtvastheid - Nylon is zeer goed bestand tegen slijtage en vervorming, wat zorgt voor een lange levensduur, zelfs bij continu gebruik. De duurzaamheid minimaliseert de onderhouds- en vervangingsbehoeften.
Chemische en vochtbestendigheid - Nylon zwenkwielen presteren goed in omgevingen die worden blootgesteld aan water, reinigingsmiddelen en veel industriële chemicaliën. Dit maakt ze geschikt voor hygiënegevoelige en industriële omgevingen.
Temperatuurtolerantie - Nylon wielen zijn bestand tegen een breed temperatuurbereik en blijven functioneel in zowel koude opslag als warmere werkomstandigheden zonder afbreuk te doen aan de prestaties.
Nylon zwenkwielen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen om te voldoen aan de specifieke eisen van industriële, gezondheids- en meubeltoepassingen. Elk type is ontworpen om gerichte prestatievoordelen te bieden, variërend van een hoog draagvermogen en een lage rolweerstand tot uitstekende duurzaamheid en chemische bestendigheid. Hieronder staan enkele van de meest voorkomende soorten nylonwielen en hun belangrijkste voordelen:
Nylon wielen voor zwaar gebruik
De stevige nylonwielen zijn ontworpen voor de meest veeleisende industriële taken en blinken uit onder hoge belasting zonder dat dit ten koste gaat van de rolprestaties. Hun stijve profiel zorgt voor betrouwbare mobiliteit in magazijnen, productiehallen en distributiecentra. Deze voordelen maken nylonwielen bijzonder geschikt voor zware transportwagens en meer. Een voorbeeld is ons Kappa-zwenkwiel — met behulp van een DURATECH nylonwiel kan het ladingen tot 3.000 kg aan. Een ander voorbeeld is onze Omikron twin, uitgerust met twee nylon wielen en kan lasten tot 15.000 kg aan.
Nylon zwenkwielen
Nylon zwenkwielen zorgen voor een uitstekende wendbaarheid, waardoor je soepel en moeiteloos van richting kunt veranderen. Ze zijn vooral waardevol in krappe ruimtes, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen zoals cateringkarren, maaltijdbezorgsystemen, professionele schoonmaakzorg en mobiel meubilair, waar nauwkeurige bediening vereist is. Een voorbeeld is ons roestvrijstalen zwenkwiel Alpha — met behulp van een roestvrijstalen draaibare behuizing kan deze worden uitgerust met een nylon wiel, waardoor een draagvermogen van 500 kg per zwenkwiel mogelijk is.
Kleine nylon wielen
Kleine nylonwielen zijn ontworpen voor compacte meubels en lichte apparatuur waar ruimtebesparende mobiliteit essentieel is. Met wieldiameters vanaf slechts 35 mm rollen ze soepel voor toepassingen zoals nachtkastjes, kantoormeubilair en andere lichte mobiele toepassingen. Hun harde nylon loopvlak zorgt voor duurzame prestaties terwijl de totale hoogte tot een minimum wordt beperkt, waardoor ze ideaal zijn voor ontwerpen waarbij zowel functionaliteit als een discrete uitstraling vereist zijn.
Toepassingsgebieden voor nylonwielen
Nylon zwenkwielen worden overal gekozen waar een hoog draagvermogen, een lage rolweerstand en een lange levensduur vereist zijn. Door hun robuuste ontwerp zijn ze een populaire keuze voor industriële, gezondheidszorg- en meubeltoepassingen, waarbij ze zowel lichte als zware apparatuur ondersteunen. In industriële en logistieke omgevingen worden nylonwielen gebruikt voor toepassingen zoals professionele reinigingskarren, transportapparatuur en productie- en platformwagens, waar soepel manoeuvreren onder zware belasting essentieel is. Hun harde nylon loopvlak zorgt voor minimale slijtage, zelfs tijdens continu gebruik in productie- en magazijnomgevingen. In toepassingen in de gezondheidszorg worden nylonwielen gemonteerd op toepassingen zoals patiëntenheffers, behandelstoelen en nachtkastjes, waardoor betrouwbare en onderhoudsarme mobiliteit wordt geboden. Door hun weerstand tegen reinigingsmiddelen en vocht zijn ze zeer geschikt voor hygiënische omgevingen. Voor meubels en mobiele toepassingen worden nylonwielen vaak aangetroffen op toepassingen zoals cateringkarren, mediameubels en bureaustoelen. Ze maken een moeiteloze herpositionering van apparatuur en meubilair mogelijk, waardoor functionele mobiliteit in zowel professionele als commerciële omgevingen wordt gegarandeerd.