Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij draaikrans voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide constructie met identiek aan wiel loopvlak materiaal en glijlager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 200 mm en totale hoogte van 240 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende prestaties. De dynamische belastbaarheid bedraagt 600 kg bij 4 km/h en 480 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 1200 kg bereikt. Deze robuuste wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
4687UOO200P63 WT46
Core attributes
Type
Wielen met Totale vergrendeling
Draagvermogen bij 4 km/h
600 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
480 kg
Statisch draagvermogen
1200 kg
Totale hoogte
240 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-40 °C
Totaal gewicht
3,08 kg
Productnaam
Zeta
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Housing
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal
Staalplaat, zeer zwaar
Zwenklager
Twee balraces, Versterkt of Roestvrij
Draaicirkel
322 mm
Offset
55 mm
Zwenk radius
161 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (D)
75 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Breedte Loopvlak
46 mm
Diameter
200 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Glijlager
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
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Snelle onderhoud
Zwenklagers gesmeerd met langdurig vet en voorzien van smeernippel voor eenvoudig onderhoud
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 200 mm
Wielen 200 mm
Zeta
4680UOO200P63 WT46

De Zeta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij draailegers voor optimale duurzaamheid en draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door glijlagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 600 kg bij 4 km/h en 480 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 1200 kg kan bedragen. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.

240 mm
200 mm
600 kg
240 mm
200 mm
600 kg
Wielen met Richtingsslot 200 mm
Zeta
4681UOO200P63 WT46

De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij lagers voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is volledig uitgevoerd in polyamide materiaal, waarbij zowel het wiellichaam als het loopvlak identiek aan wiel zijn vervaardigd, gecombineerd met een glijlager systeem. De totale hoogte bedraagt 240 mm. Het dynamische draagvermogen is 600 kg bij 4 km/h en 480 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 1200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.

240 mm
200 mm
600 kg
240 mm
200 mm
600 kg
Wielen met veerbelaste Richtingsslot 200 mm
Zeta reverse
468SUOO200P63 180° WT46

De Zeta reverse is een wiel met veerbelaste richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en voorzien van twee balraces in versterkte of roestvrijstalen uitvoering voor optimale zwenklagerwerking. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is volledig uitgevoerd in polyamide materiaal, waarbij zowel het wiellichaam als het loopvlak uit identiek polyamide bestaan, ondersteund door een glijlager constructie. De totale hoogte van het wiel bedraagt 240 mm. Het dynamische draagvermogen is 600 kg bij 4 km/h en 480 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 1200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie inclusief luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, evenals diverse transportapparatuur.

240 mm
200 mm
600 kg
240 mm
200 mm
600 kg
Vast Wielen 200 mm
Zeta
4688UOO200P63 WH-w46

De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal dat zorgt voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is gemaakt van polyamide met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager systeem voor soepele beweging. De totale hoogte van het wiel bedraagt 240 mm. De dynamische belastbaarheid is 600 kg bij 4 km/h en 480 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 1200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.

240 mm
200 mm
600 kg
240 mm
200 mm
600 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 200 mm
Wielen 200 mm
Zeta
4680UOO200P63 WT46

De Zeta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij draailegers voor optimale duurzaamheid en draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door glijlagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 600 kg bij 4 km/h en 480 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 1200 kg kan bedragen. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.

240 mm
200 mm
600 kg
240 mm
200 mm
600 kg
Wielen met Richtingsslot 200 mm
Zeta
4681UOO200P63 WT46

De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij lagers voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is volledig uitgevoerd in polyamide materiaal, waarbij zowel het wiellichaam als het loopvlak identiek aan wiel zijn vervaardigd, gecombineerd met een glijlager systeem. De totale hoogte bedraagt 240 mm. Het dynamische draagvermogen is 600 kg bij 4 km/h en 480 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 1200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.

240 mm
200 mm
600 kg
240 mm
200 mm
600 kg
Wielen met veerbelaste Richtingsslot 200 mm
Zeta reverse
468SUOO200P63 180° WT46

De Zeta reverse is een wiel met veerbelaste richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en voorzien van twee balraces in versterkte of roestvrijstalen uitvoering voor optimale zwenklagerwerking. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is volledig uitgevoerd in polyamide materiaal, waarbij zowel het wiellichaam als het loopvlak uit identiek polyamide bestaan, ondersteund door een glijlager constructie. De totale hoogte van het wiel bedraagt 240 mm. Het dynamische draagvermogen is 600 kg bij 4 km/h en 480 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 1200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie inclusief luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, evenals diverse transportapparatuur.

240 mm
200 mm
600 kg
240 mm
200 mm
600 kg
Vast Wielen 200 mm
Zeta
4688UOO200P63 WH-w46

De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal dat zorgt voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is gemaakt van polyamide met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager systeem voor soepele beweging. De totale hoogte van het wiel bedraagt 240 mm. De dynamische belastbaarheid is 600 kg bij 4 km/h en 480 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 1200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.

240 mm
200 mm
600 kg
240 mm
200 mm
600 kg