- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Hoogwaardige wielen
-
Wielen per bedrijfsomstandigheden
Wielen per bedrijfsomstandigheden
Wiel 75 mm
Het Duratech heat wiel heeft een diameter van 75 mm en een loopvlakbreedte van 25 mm, met een naaflengte van 26,5 mm en een asgatdiameter van 8 mm. Dit wiel is vervaardigd uit thermoplastische synthetische materialen die hittebestendig zijn, waarbij het loopvlakmateriaal identiek is aan het wielmateriaal. Het wiel is uitgerust met een glijlager en heeft een dynamische draagkracht van 75 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 150 kg bedraagt.
Wiel 75 mm
Het Duratech heat wiel is vervaardigd uit thermoplastische synthetische materialen die hittebestendig zijn en heeft een diameter van 75 mm met een loopvlakbreedte van 25 mm. De naaflengte bedraagt 31 mm en de asgatdiameter is 8 mm. Het wiel is uitgerust met een glijlager en het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. De dynamische draagkracht bedraagt 75 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 150 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse industriële toepassingen.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm. De wielconstructie bestaat uit een polyamide, elektrisch geleidende wiellichaam uitgerust met precisie kogellagers. Het loopvlak is vervaardigd uit een elastische band die niet-markerend, antistatisch en gevulkaniseerd is. Het wiel biedt een dynamische draagkracht van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 320 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 150 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 150 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, met een naaflengte van 35,5 mm en een asgat van 8,3 mm diameter. Het wiel beschikt over een zink gegoten lichaam en een loopvlak van massief rubber, zwart, elektrisch geleidend materiaal, uitgerust met precisie kogellagers afgedicht. De dynamische draagkracht bedraagt 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen.
Wiel 100 mm
Het Elastech heat wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 35 mm, vervaardigd uit aluminium met een demping, hittebestendig loopvlak. De naaflengte bedraagt 45,5 mm met een asgat van 8 mm diameter en is uitgerust met een droge lagerbus. Dit wiel heeft een dynamische draagcapaciteit van 80 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belasting van maximaal 160 kg, waardoor het geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen.
Wiel 100 mm
Het Elastech heat wiel is vervaardigd uit aluminium met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 35 mm. De naaflengte bedraagt 45 mm met een asgat van 8,3 mm diameter. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers roestvrij en heeft een loopvlak van demping, hittebestendig materiaal. De dynamische draagkracht is 80 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg bedraagt, waardoor dit wiel geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen.
Wiel 80 mm
Het Duratech heat wiel is vervaardigd uit kunststof thermoset, hittebestendig materiaal en heeft een diameter van 80 mm met een loopvlakbreedte van 35 mm. De naaflengte bedraagt 45,5 mm en de asgatdiameter is 8 mm. Het wiel is uitgerust met een droge lagerbus en het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. De dynamische belastbaarheid is 100 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg bedraagt, waardoor dit wiel geschikt is voor veeleisende toepassingen in warme omgevingen.
Wiel 100 mm
Het Duratech heat wiel is vervaardigd uit kunststof thermoset, hittebestendig materiaal en heeft een diameter van 100 mm met een loopvlakbreedte van 35 mm. De naaflengte bedraagt 45,5 mm en de asgatdiameter is 8 mm. Het wiel is uitgerust met een droge lagerbus en het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. De dynamische belastbaarheid is 125 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 250 kg bedraagt, waardoor dit wiel geschikt is voor veeleisende toepassingen in warme omgevingen.
Wiel 75 mm
Het Duratech heat wiel is vervaardigd uit thermoplastische synthetische materialen die hittebestendig zijn en heeft een diameter van 75 mm met een loopvlakbreedte van 25 mm. De naaflengte bedraagt 31,8 mm en de asgatdiameter is 8 mm. Het wiel is uitgerust met een droge lagerbus en het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. De dynamische draagkracht bedraagt 50 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 100 kg is.
Wiel 75 mm
Het Duratech heat wiel is vervaardigd uit thermoplastische synthetische materialen die hittebestendig zijn en heeft een diameter van 75 mm met een loopvlakbreedte van 25 mm. De naaflengte bedraagt 27 mm en de asgatdiameter is 8 mm. Het wiel is uitgerust met een droge lagerbus en het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. De dynamische belastbaarheid is 50 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 100 kg bedraagt.