Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Duratech heat wiel is vervaardigd uit thermoplastische synthetische materialen die hittebestendig zijn en heeft een diameter van 75 mm met een loopvlakbreedte van 25 mm. De naaflengte bedraagt 31 mm en de asgatdiameter is 8 mm. Het wiel is uitgerust met een glijlager en het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. De dynamische draagkracht bedraagt 75 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 150 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse industriële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
WOO075x25-Ø8 HL31
EAN
4031582367362
Core attributes
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h
75 kg
Statisch draagvermogen
150 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
200 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-40 °C
Productnaam
Duratech heat
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wheel
Materiaal wielkern
Thermoplastische synthetische materialen, Hittebestendig
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Diameter Asgat
8 mm
Naaflengte
31 mm
Breedte Loopvlak
25 mm
Diameter
75 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Lagering
Glijlager
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Constante hittebestendigheid
Wielen gemaakt van hittebestendig materiaal voor gebruik in extreme omgevingen