Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Puretech wiel heeft een diameter van 150 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, met een naaflengte van 35,5 mm en een asgat van 8,3 mm diameter. Het wiel beschikt over een zink gegoten lichaam en een loopvlak van massief rubber, zwart, elektrisch geleidend materiaal, uitgerust met precisie kogellagers afgedicht. De dynamische draagkracht bedraagt 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
JYX 150x32-Ø8,3 clip
EAN
4031582319972
S4-materiaalnummer
199024890
Core attributes
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h
150 kg
Statisch draagvermogen
300 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
85 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,89 kg
Productnaam
Puretech
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
75 Shore A
Materiaal wielkern
Zink gegoten
Materiaal loopvlak
Massief rubber, zwart, elektrisch geleidend
Diameter Asgat
8,3 mm
Naaflengte
35,5 mm
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
150 mm
Breedte wielkern
32 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers Afgedicht
Wielkleur
Metallic
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil