Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Duratech heat wiel heeft een diameter van 75 mm en een loopvlakbreedte van 25 mm, met een naaflengte van 26,5 mm en een asgatdiameter van 8 mm. Dit wiel is vervaardigd uit thermoplastische synthetische materialen die hittebestendig zijn, waarbij het loopvlakmateriaal identiek is aan het wielmateriaal. Het wiel is uitgerust met een glijlager en heeft een dynamische draagkracht van 75 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 150 kg bedraagt.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
WOO075x25-Ø8 HL26,5
EAN
4031582367355
Core attributes
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h
75 kg
Statisch draagvermogen
150 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
200 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-40 °C
Productnaam
Duratech heat
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wheel
Materiaal wielkern
Thermoplastische synthetische materialen, Hittebestendig
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Diameter Asgat
8 mm
Naaflengte
26,5 mm
Breedte Loopvlak
25 mm
Diameter
75 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Lagering
Glijlager
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Constante hittebestendigheid
Wielen gemaakt van hittebestendig materiaal voor gebruik in extreme omgevingen