Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Duratech heat wiel is vervaardigd uit thermoplastische synthetische materialen die hittebestendig zijn en heeft een diameter van 75 mm met een loopvlakbreedte van 25 mm. De naaflengte bedraagt 31,8 mm en de asgatdiameter is 8 mm. Het wiel is uitgerust met een droge lagerbus en het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. De dynamische draagkracht bedraagt 50 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 100 kg is.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
WOG 075x25 HL31,8 black
EAN
4031582382891
S4-materiaalnummer
199039564
Core attributes
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h
50 kg
Statisch draagvermogen
100 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
134 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-40 °C
Totaal gewicht
0,08 kg
Productnaam
Duratech heat
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (D)
80 Shore D
Materiaal wielkern
Thermoplastische synthetische materialen, Hittebestendig
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Diameter Asgat
8 mm
Naaflengte
31,8 mm
Breedte Loopvlak
25 mm
Diameter
75 mm
Breedte wielkern
25 mm
Lagering
Droge lagerbus
Wielkleur
Zwart
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Constante hittebestendigheid
Wielen gemaakt van hittebestendig materiaal voor gebruik in extreme omgevingen