Wiel 100 mm
Elastech heat
Bestelnummer:
199034364
EAN:
4031582348620
Productnummer:
IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Stille loop
Het Elastech heat wiel is vervaardigd uit aluminium met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 35 mm. De naaflengte ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Het Elastech heat wiel is vervaardigd uit aluminium met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 35 mm. De naaflengte bedraagt 45 mm met een asgat van 8,3 mm diameter. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers roestvrij en heeft een loopvlak van demping, hittebestendig materiaal. De dynamische draagkracht is 80 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg bedraagt, waardoor dit wiel geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen.
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Constante hittebestendigheid
Wielen gemaakt van hittebestendig materiaal voor gebruik in extreme omgevingen