Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Elastech wiel heeft een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm. De wielconstructie bestaat uit een polyamide, elektrisch geleidende wiellichaam uitgerust met precisie kogellagers. Het loopvlak is vervaardigd uit een elastische band die niet-markerend, antistatisch en gevulkaniseerd is. Het wiel biedt een dynamische draagkracht van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 320 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, transportapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
XLP125x40-Ø8,3 HL45 ESD
S4-materiaalnummer
190010808
Core attributes
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/h
160 kg
Statisch draagvermogen
320 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,65 kg
Productnaam
Elastech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
64 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, antistatisch, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
40 mm
Diameter
125 mm
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading