Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Duratech heat wiel is vervaardigd uit kunststof thermoset, hittebestendig materiaal en heeft een diameter van 80 mm met een loopvlakbreedte van 35 mm. De naaflengte bedraagt 45,5 mm en de asgatdiameter is 8 mm. Het wiel is uitgerust met een droge lagerbus en het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. De dynamische belastbaarheid is 100 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg bedraagt, waardoor dit wiel geschikt is voor veeleisende toepassingen in warme omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
BOG 080x35 HL45,5 asm.
EAN
4031582317695
S4-materiaalnummer
199035369
Core attributes
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
280 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-40 °C
Totaal gewicht
0,21 kg
Productnaam
Duratech heat
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (D)
90 Shore D
Materiaal wielkern
Kunststof thermoset, hittebestendig
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Diameter Asgat
8 mm
Naaflengte
45,5 mm
Breedte Loopvlak
35 mm
Diameter
80 mm
Breedte wielkern
35 mm
Lagering
Droge lagerbus
Wielkleur
Zwart
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Constante hittebestendigheid
Wielen gemaakt van hittebestendig materiaal voor gebruik in extreme omgevingen