Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Elastech heat wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 35 mm, vervaardigd uit aluminium met een demping, hittebestendig loopvlak. De naaflengte bedraagt 45,5 mm met een asgat van 8 mm diameter en is uitgerust met een droge lagerbus. Dit wiel heeft een dynamische draagcapaciteit van 80 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belasting van maximaal 160 kg, waardoor het geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.
EAN
4031582347203
S4-materiaalnummer
199033962
Core attributes
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/h
80 kg
Statisch draagvermogen
160 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
250 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-30 °C
Totaal gewicht
0,54 kg
Productnaam
Elastech heat
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
75 Shore A
Materiaal wielkern
Aluminium
Materiaal loopvlak
Demping, Hittebestendig
Diameter Asgat
8 mm
Naaflengte
45,5 mm
Breedte Loopvlak
35 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
35 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Lagering
Droge lagerbus
Wielkleur
Metallic
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Constante hittebestendigheid
Wielen gemaakt van hittebestendig materiaal voor gebruik in extreme omgevingen