Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 250 mm en is gemaakt van polyamide, zwaar materiaal waarbij het loopvlak identiek aan wiel is uitgevoerd, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. De totale hoogte bedraagt 290 mm. Het dynamische draagvermogen is 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, met een statisch draagvermogen van 1600 kg. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
4687TOP250P63
EAN
4031582443080
Core attributes
Type
Wielen met Totale vergrendeling
Draagvermogen bij 4 km/h
800 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
640 kg
Statisch draagvermogen
1600 kg
Totale hoogte
290 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-40 °C
Totaal gewicht
4 kg
Productnaam
Zeta
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Housing
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal
Staalplaat, zeer zwaar
Zwenklager
Twee balraces, Versterkt of Roestvrij
Draaicirkel
360 mm
Offset
55 mm
Zwenk radius
180 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (D)
75 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
250 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Solide behuizing
Gemaakt van geperst, verzinkt staal
Voorkomt ongewenste beweging
Wielvergrendeling voor handmatige bediening
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
Grondstofbesparende vervanging onderdelen
Gewinde assen maken moeiteloze wielvervanging mogelijk
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Snelle onderhoud
Zwenklagers gesmeerd met langdurig vet en voorzien van smeernippel voor eenvoudig onderhoud
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen met Richtingsslot 250 mm
Zeta
4681UOP250P63

De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide constructie met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 250 mm en een totale hoogte van 290 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische belastbaarheid bedraagt 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 1600 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen met Richtingsslot 250 mm
Zeta
4681UOP250P63

De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide constructie met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 250 mm en een totale hoogte van 290 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische belastbaarheid bedraagt 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 1600 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg