Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Compacta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een behuizing vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit. Het wiel bestaat uit polyamide materiaal met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis constructie en heeft een diameter van 30 mm. De totale hoogte van het wiel bedraagt 34 mm. Het dynamische draagvermogen is 30 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 60 kg bedraagt. Deze wielen zijn specifiek ontworpen voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur, waarbij compacte afmetingen en betrouwbare prestaties essentieel zijn voor optimale functionaliteit in industriële en werkplaatsomgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2198UOI030P60-45x20
EAN
4031582030068
S4-materiaalnummer
990021134
Core attributes
Type
Vast Wielen
Totale breedte
20 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
30 kg
Statisch draagvermogen
60 kg
Totale hoogte
34 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-25 °C
Totaal gewicht
0,03 kg
Productnaam
Compacta
Standaard
EN12528 - Meubel wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
5,5 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
35 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
35 mm
Lengte plaat
45 mm
Breedte plaat
20 mm
Housing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Vierkant
Materiaal
Staalplaat, medium
Zwenklager
Vaste Behuizing
Diameter koepel
20 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (D)
75 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Breedte Loopvlak
15 mm
Diameter
30 mm
Breedte wielkern
15 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geklinkt
Lagering
Glijlager met Afstandsbuis
Wielkleur
Grafietzwart (RAL9011)
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage