Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Compacta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een behuizing vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit. Het wiel bestaat uit polyamide materiaal met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis en heeft een diameter van 14 mm. De totale hoogte van het wiel bedraagt 17 mm. Het dynamische draagvermogen is 25 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 50 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur, waarbij compacte afmetingen en betrouwbare prestaties essentieel zijn voor optimale functionaliteit in industriële en professionele omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2198UOI014P60-30x17
EAN
4031582030044
S4-materiaalnummer
990021120
Core attributes
Type
Vast Wielen
Totale breedte
20 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
25 kg
Statisch draagvermogen
50 kg
Totale hoogte
17 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,01 kg
Productnaam
Compacta
Standaard
EN12528 - Meubel wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
4 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
20 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
20 mm
Lengte plaat
30 mm
Breedte plaat
17 mm
Housing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Vierkant
Materiaal
Staalplaat, medium
Zwenklager
Vaste Behuizing
Diameter koepel
20 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (D)
65 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Breedte Loopvlak
14 mm
Diameter
14 mm
Breedte wielkern
14 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geklinkt
Lagering
Glijlager met Afstandsbuis
Wielkleur
Grafietzwart (RAL9011)
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage