Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Compacta vast wielen zijn uitgerust met een ronde plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, licht materiaal dat zorgt voor een optimale balans tussen sterkte en gewicht. Het wiel bestaat uit polyamide als hoofdmateriaal, waarbij het loopvlak identiek aan wiel is uitgevoerd, en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 14 mm en een totale hoogte van 13,5 mm biedt dit compacte wiel een dynamische belastbaarheid van 15 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 30 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur waar betrouwbaarheid en compacte afmetingen essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
1298UOI014P80-26
EAN
4031582300024
S4-materiaalnummer
990021119
Core attributes
Type
Vast Wielen
Totale breedte
19 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
15 kg
Statisch draagvermogen
30 kg
Totale hoogte
13,5 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,01 kg
Productnaam
Compacta
Standaard
EN12528 - Meubel wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Ronde plaat
Diameter plaatgat
2,5 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
20 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
20 mm
Housing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Recht
Materiaal
Staalplaat, licht
Zwenklager
Vaste Behuizing
Diameter koepel
19 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (D)
65 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Breedte Loopvlak
14 mm
Diameter
14 mm
Breedte wielkern
14 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geklinkt
Lagering
Glijlager met Afstandsbuis
Wielkleur
Grafietzwart (RAL9011)
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage