Wielen met elektrisch vergrendelingssysteem 150 mm
Linea E-Lock
Bestelnummer:
990065700
Productnummer:
594EUSP150R36-32 T 9002
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Linea E-Lock is een wiel met elektrisch vergrendelingssysteem dat is uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielba...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
De Linea E-Lock is een wiel met elektrisch vergrendelingssysteem dat is uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenklager, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van polyurethaan dat gespoten elektrisch geleidend is, ondersteund door precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 150 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 450 kg. Het systeem is speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, verpleegwagens, chirurgische robots, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Efficiënte werking
Centrale vergrendeling met één druk op de knop voor maximaal comfort