Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Lumina wielen met lastafhankelijke rem zijn uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag bevestigingssysteem voor betrouwbare montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is gemaakt van polypropyleen, elektrisch geleidend materiaal, waarbij het loopvlak identiek aan wiel is uitgevoerd. De wiellagers zijn uitgevoerd als glijlager met afstandsbuis voor optimale prestaties. De totale hoogte van het wiel bedraagt 61 mm. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen, waar betrouwbare mobiliteit en lastafhankelijke remfunctionaliteit essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
A523YOI050B10-11x20 DOM45
EAN
4031582341423
Core attributes
Type
Wielen met Lastafhankelijke rem
Totale breedte
55 mm
Totale hoogte
61 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,09 kg
Productnaam
Lumina
Standaard
EN12528 - Meubel wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Kraagpen met gripring, met kraag
Diameter stift
11 mm
Housing
Vork Vorm
Dubbele Wiel Behuizing, gesloten, met koepel
Materiaal
Polypropyleen
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Diameter koepel
45 mm
Draaicirkel
102 mm
Zwenk radius
51 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (D)
65 Shore D
Materiaal wielkern
Polypropyleen, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Breedte Loopvlak
8 mm
Diameter
50 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geklinkt
Lagering
Glijlager met Afstandsbuis
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen 50 mm
Lumina
A520YOI050B10-11x20/10DOM45 9011

Het Lumina wiel is een hoogwaardig polypropyleen wiel met kraagpen met gripring en kraag bevestiging, speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair. De bevestiging bestaat uit een kraagpen met gripring en kraag systeem voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen materiaal en uitgerust met een kraagpen draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is volledig gemaakt van polypropyleen dat elektrisch geleidend is, waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel materiaal, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor optimale prestaties. Met een totale hoogte van 61 mm biedt dit compacte wiel uitstekende belastbaarheid: 40 kg dynamisch bij 3 km/h snelheid en 80 kg statisch.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg