Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Lumina wielen met lastafhankelijke rem zijn uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag bevestigingssysteem voor betrouwbare montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen materiaal en beschikt over een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak voor optimale grip en geluidsdemping, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor langdurige prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 61 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 40 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 80 kg. Deze wielen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
A523PJI050B10-11x20/10D45 9011/9011
EAN
4031582317350
S4-materiaalnummer
990071254
Core attributes
Type
Wielen met Lastafhankelijke rem
Totale breedte
55 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
40 kg
Statisch draagvermogen
80 kg
Totale hoogte
61 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,1 kg
Productnaam
Lumina
Standaard
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Kraagpen met gripring, met kraag
Diameter stift
11 mm
Lengte stift
20 mm
Housing
Kleur
Grafietzwart (RAL9011)
Vork Vorm
Dubbele Wiel Behuizing, gesloten, met koepel
Materiaal
Polypropyleen
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Diameter koepel
45 mm
Draaicirkel
104 mm
Offset
20 mm
Zwenk radius
52 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Diameter Asgat
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
8 mm
Diameter
50 mm
Breedte wielkern
8 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Loopvlak
Verkeersgrijs A (RAL7042)
As
Geklinkt
Lagering
Glijlager met Afstandsbuis
Wielkleur
Grafietzwart (RAL9011)
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen 50 mm
Lumina
A520PJI050B10-11x20/10D45 9011/7042

Het Lumina wiel is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en beschikt over een kraagpen met gripring, met kraag bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen en uitgerust met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele manoeuvreerbaarheid. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak voor optimale grip en geluidsdemping, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 61 mm is dit wiel compact en veelzijdig inzetbaar. De dynamische draagkracht bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 80 kg bereikt. Het wiel is ideaal geschikt voor nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg