Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Lumina wielen met lastafhankelijke rem zijn uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag bevestigingssysteem voor optimale montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen, elektrisch geleidend corpus met identiek aan wiel loopvlak materiaal, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis lager en een diameter van 50 mm. De totale hoogte bedraagt 55 mm. Het wiel heeft een dynamische belastbaarheid van 40 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 80 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
AA23YOI050B10-11X20/10 9011/9011
EAN
4031582341232
S4-materiaalnummer
990071380
Core attributes
Type
Wielen met Lastafhankelijke rem
Totale breedte
55 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
40 kg
Statisch draagvermogen
80 kg
Totale hoogte
55 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,11 kg
Productnaam
Lumina
Standaard
EN12528 - Meubel wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Kraagpen met gripring, met kraag
Diameter stift
11 mm
Lengte stift
20 mm
Housing
Kleur
Grafietzwart (RAL9011)
Vork Vorm
Dubbele WielBehuizing gesloten
Materiaal
Polypropyleen
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Diameter koepel
0 mm
Draaicirkel
104 mm
Offset
20 mm
Zwenk radius
52 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (D)
65 Shore D
Materiaal wielkern
Polypropyleen, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Diameter Asgat
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
8 mm
Diameter
50 mm
Breedte wielkern
8 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Loopvlak
Grafietzwart (RAL9011)
As
Geklinkt
Lagering
Glijlager met Afstandsbuis
Wielkleur
Grafietzwart (RAL9011)
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen 50 mm
Lumina
AA20YOI050B10-11X20/10 9011/9011

Het Lumina wiel is een hoogwaardig polypropyleen wiel met kraagpen met gripring, met kraag bevestiging voor veelzijdige toepassingen. De bevestiging bestaat uit een kraagpen, draaiend lager systeem dat soepele beweging garandeert. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen materiaal met een kraagpen, draaiend zwenklager voor optimale manoeuvreerbaarheid. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is gemaakt van polypropyleen, elektrisch geleidend materiaal, waarbij het loopvlak identiek aan wiel is uitgevoerd. Het wiel is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor betrouwbare prestaties. De totale hoogte bedraagt 56 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 40 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 80 kg, waardoor het geschikt is voor nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg