Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Deze montageplaat is een accessoire voor wielen en rollen, uitgerust met een kraagpen met U-vormige plaat bevestigingssysteem. De plaat heeft afmetingen van 40 mm lengte en 20 mm breedte, met een totale hoogte van 8 mm. Het accessoire biedt een statische belastbaarheid van 80 kg en een dynamische belastbaarheid van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h. Met een gewicht van slechts 0,03 kg is deze montageplaat een lichtgewicht oplossing voor bevestigingsdoeleinden.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
P10-40x20 / 8
EAN
4031582338102
Core attributes
Type
Accessoire
Draagvermogen bij 3 km/h
40 kg
Statisch draagvermogen
80 kg
Totale hoogte
8 mm
Totaal gewicht
0,03 kg
Productnaam
Montageplaat
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Kraagpen met U-vormige plaat
Diameter plaatgat
4 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
32 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
32 mm
Lengte plaat
40 mm
Breedte plaat
20 mm
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen