Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Novatech wiel heeft een diameter van 85 mm en is voorzien van een loopvlak van polypropyleen, zacht met een breedte van 55 mm. Dit wiel biedt een statische belastbaarheid van 1100 kg en een dynamische belastbaarheid van 550 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het materiaal van de wielkern is niet gedefinieerd, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse toepassingen waar betrouwbare draagcapaciteit vereist is.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
RK.ETP085x55-Ø47x12,5
EAN
4031582369564
Core attributes
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h
550 kg
Statisch draagvermogen
1100 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Productnaam
Novatech
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Niet gedefinieerd
Materiaal loopvlak
Polypropyleen, zacht
Diameter Kogellager
47 mm
Breedte Kogellager
12,5 mm
Breedte Loopvlak
55 mm
Diameter
85 mm
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
Soepel glijden
Polypropyleen glijvlak voor zachte vloeren en teflon glijvlak voor harde vloeren