Wiel 78 mm
Novatech
EAN:
4031582330069
Productnummer:
RK.ETP078x78-Ø47x16
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Soepel glijden
Het Novatech wiel heeft een diameter van 78 mm en is voorzien van een loopvlak van polypropyleen, zacht met een breedte van 78 m...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
Het Novatech wiel heeft een diameter van 78 mm en is voorzien van een loopvlak van polypropyleen, zacht met een breedte van 78 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 840 kg bij een snelheid van 6 km/h en 700 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 1400 kg is. Het materiaal van de wielkern is niet gedefinieerd, maar het wiel is geschikt voor gebruik in zwaarbelaste toepassingen.
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
Soepel glijden
Polypropyleen glijvlak voor zachte vloeren en teflon glijvlak voor harde vloeren