Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Maxtech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een geschuimd polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 260 mm met een loopvlakbreedte van 75 mm. De naaflengte bedraagt 74 mm met een asgat van 20 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 75 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 150 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw, transportapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
PNR260x75-Ø20 HL74 TFR
EAN
4031582400328
Core attributes
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h
75 kg
Statisch draagvermogen
150 kg
Totaal gewicht
1,95 kg
Productnaam
Maxtech
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wheel
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Geschuimd
Diameter Asgat
20 mm
Naaflengte
74 mm
Breedte Loopvlak
75 mm
Diameter
260 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Lagering
Rollager
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen