Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Maxtech wiel is ontworpen voor gebruik in zwenkwielen en biedt betrouwbare prestaties in industriële toepassingen. Dit wiel heeft een diameter van 50 mm en een loopvlakbreedte van 19,5 mm, met een asgatdiameter van 6 mm en een naaflengte van 22,6 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 80 kg is. Deze specificaties maken het wiel geschikt voor lichte tot middelzware transporttoepassingen waar compacte afmetingen en adequate draagcapaciteit vereist zijn.
Artikelnummers
Artikelnummer
PAO050x19,5-Ø6x22,6 + ASBUS
EAN
4031582381221
Core attributes
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h
40 kg
Statisch draagvermogen
80 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,03 kg
Productnaam
Maxtech
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wheel
Diameter Asgat
6 mm
Naaflengte
22,6 mm
Breedte Loopvlak
19,5 mm
Diameter
50 mm
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen