Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Maxtech wiel is ontworpen voor gebruik in zwenkwielen en biedt betrouwbare prestaties in industriële toepassingen. Dit wiel heeft een diameter van 100 mm met een loopvlakbreedte van 25 mm, terwijl de asgatdiameter 6 mm bedraagt en de naaflengte 27 mm is. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 70 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat zorgt voor stabiele beweging onder belasting. Voor statische toepassingen kan het wiel een maximaal gewicht van 140 kg dragen, waardoor het geschikt is voor diverse industriële transportoplossingen.
Artikelnummers
Artikelnummer
PAO100x25-Ø6x27 + ASBUS
EAN
4031582381245
Core attributes
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h
70 kg
Statisch draagvermogen
140 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,11 kg
Productnaam
Maxtech
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wheel
Diameter Asgat
6 mm
Naaflengte
27 mm
Breedte Loopvlak
25 mm
Diameter
100 mm
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen