Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Maxtech wiel is ontworpen voor gebruik in zwenkwielen en biedt betrouwbare prestaties in industriële toepassingen. Dit wiel heeft een diameter van 75 mm met een loopvlakbreedte van 27 mm, terwijl de asgatdiameter 6 mm bedraagt en de naaflengte 27 mm is. De dynamische draagkracht bedraagt 60 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat zorgt voor stabiele beweging onder belasting. Voor stationaire toepassingen biedt het wiel een statische draagkracht van 120 kg, waardoor het geschikt is voor zware uitrusting en machines.
Artikelnummers
Artikelnummer
PAO075x25-Ø6x27 + ASBUS
EAN
4031582381238
Core attributes
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h
60 kg
Statisch draagvermogen
120 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,08 kg
Productnaam
Maxtech
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wheel
Diameter Asgat
6 mm
Naaflengte
27 mm
Breedte Loopvlak
25 mm
Diameter
75 mm
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen