Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Maxtech wiel is vervaardigd uit plaatstaal en heeft een diameter van 200 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm uit geschuimd polyurethaan. De naaflengte bedraagt 50 mm met een asgat van 20 mm diameter, uitgerust met precisie kogellagers. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 75 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 150 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw, transportapparatuur, werkbanken en steigers.
Artikelnummers
Artikelnummer
DNP200x50-Ø20x50
EAN
4031582380996
Core attributes
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h
75 kg
Statisch draagvermogen
150 kg
Totaal gewicht
0,86 kg
Productnaam
Maxtech
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wheel
Materiaal wielkern
Plaatstaal
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Geschuimd
Diameter Asgat
20 mm
Naaflengte
50 mm
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
200 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading