Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Dit accessoire voor zwenkwielen biedt een dynamische draagkracht van 150 kg bij een maximale snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 300 kg. Het product is speciaal ontworpen om de functionaliteit van zwenkwielsystemen te verbeteren en zorgt voor betrouwbare prestaties onder verschillende belastingscondities. De specificaties maken het geschikt voor industriële toepassingen waar zowel mobiliteit als stabiliteit vereist zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
Binnenband 260x85
EAN
4031582328066
Core attributes
Type
Accessoire
Draagvermogen bij 3 km/h
150 kg
Statisch draagvermogen
300 kg
Productnaam
Buis
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wheel
Breedte Loopvlak
85 mm
Diameter
260 mm
Geschikt voor
dpr
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen