Accessoire 260 mm
Band
EAN:
4031582396188
Productnummer:
Buitenband 260x85 2 ply blokprofiel zwart
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
Dit accessoire voor zwenkwielen biedt een dynamische draagkracht van 150 kg bij een maximale snelheid van 3 km/h en een statisch...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Dit accessoire voor zwenkwielen biedt een dynamische draagkracht van 150 kg bij een maximale snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 300 kg. Het product is speciaal ontworpen om de functionaliteit en prestaties van zwenkwielsystemen te optimaliseren, waarbij de belastingscapaciteit zorgt voor betrouwbare ondersteuning in diverse industriële en commerciële toepassingen met verschillende belastingsvereisten.