Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montagemogelijkheden. Het robuuste frame is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over een draaikrans met twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 700 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
4681IFP160P63 XL
EAN
4031582399851
Core attributes
Type
Wielen met Richtingsslot
Draagvermogen bij 4 km/h
350 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
280 kg
Statisch draagvermogen
700 kg
Totale hoogte
200 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
85 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
3,39 kg
Productnaam
Zeta
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Housing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal
Staalplaat, zeer zwaar
Zwenklager
Twee balraces, Versterkt of Roestvrij
Draaicirkel
230 mm
Offset
55 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
67 Shore A
Materiaal wielkern
Aluminium
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
160 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Voetbescherming
Foot Protection Ø160

Dit accessoire is een hoogwaardige toevoeging voor wielstellen die is ontworpen om de functionaliteit en prestaties van uw wielconfiguratie te optimaliseren. Het product heeft een gewicht van 0,67 kg, wat zorgt voor een robuuste constructie zonder onnodige belasting van het totale systeem. De technische specificaties maken dit accessoire geschikt voor professionele toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.

Accessoire
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

De Puretech zwenkwielaccessoire is een hoogwaardige technische component met een gewicht van 0,27 kg, speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn. Dit precisie-engineered accessoire integreert naadloos met bestaande zwenkwielsystemen en biedt optimale prestaties in industriële omgevingen waar consistente functionaliteit vereist is.