Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Dit accessoire is een hoogwaardige toevoeging voor wielstellen die is ontworpen om de functionaliteit en prestaties van uw wielconfiguratie te optimaliseren. Het product heeft een gewicht van 0,67 kg, wat zorgt voor een robuuste constructie zonder onnodige belasting van het totale systeem. De technische specificaties maken dit accessoire geschikt voor professionele toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
Foot Protection Ø160
EAN
4031582439038
Core attributes
Type
Accessoire
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,67 kg
Productnaam
Voetbescherming
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Voetbescherming
Hardheid van het Loopvlak
A 75
Geschikte Wieldiameter
160
Vloerafstand
20 mm
Lengte
220 mm
Breedte
151 mm
special-features-image
Speciale functies