Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De E-Drive is een elektrisch accessoire speciaal ontwikkeld voor elektromobiliteit met zwenkwielen, dat een betrouwbare en efficiënte aandrijfoplossing biedt voor diverse mobiliteitstoepassingen. Dit elektrische systeem integreert naadloos met zwenkwielconfiguraties en zorgt voor optimale manoeuvreerbaarheid en bewegingsvrijheid in compacte ruimtes. De robuuste constructie garandeert duurzame prestaties onder verschillende bedrijfsomstandigheden, terwijl de elektrische aandrijving zorgt voor geluidsarme werking en nauwkeurige snelheidsregeling.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
EDUZ110
EAN
4031582478341
Regeleenheid
Montage
Afzonderlijke montage door geïntegreerde montageplaat
Kabel indeling
Flexibel voor de componenten, PLUG & PLAY
Kabellengte (naar de aandrijfeenheid)
3 METER
Toegestane omgevingsomstandigheden voor opslag (maximaal)
45 °C
Toegestane omgevingsomstandigheden voor opslag (minimaal)
-10 °C
Gewicht
2,7 kg
Toegestane omgevingsomstandigheden voor gebruik
5 tot 40 °C, luchtvochtigheid 90%, niet-condenserend
Beschermingsgraad
IP X4 (spatten water van alle kanten, alle stekkers aangesloten)
Bescherming tegen omgekeerde spanning
Geïntegreerd in connectoren
Ingang vermogen
16
Vereiste spanningstoevoer
24
Core attributes
Type
Accessoire
Totaal gewicht
2,1 kg
Productnaam
Besturingseenheid
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Housing
Vork Vorm
Rijden
Materiaal
Elektrisch
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Gestandaardiseerd onderhoud
USB-interface voor firmware-updates
Verminderde ziekteverzuim
Snelle terugverdientijd door minder ziekteverzuim