Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 300 mm en een loopvlakbreedte van 100 mm, vervaardigd uit gietijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak. Het wiel beschikt over precisie kogellagers en heeft een asgatdiameter van 40 mm met een naaflengte van 120 mm. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 3120 kg bij 4 km/h en 2600 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 5200 kg bereikt, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
FTP 300x100-Ø40 HL120
EAN
4031582319439
S4-materiaalnummer
199801175
Core attributes
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/h
3120 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
2600 kg
Statisch draagvermogen
5200 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
18,81 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)
42 Shore D
Materiaal wielkern
Gietijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Diameter Asgat
40 mm
Naaflengte
120 mm
Breedte Loopvlak
100 mm
Diameter
300 mm
Breedte wielkern
100 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Honinggeel (RAL1005)
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen